(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ขั้วต่อเชื่อมแรงดัน 4 ขั้วขนาดกะทัดรัดและเชื่อถือได้สูง
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ คอร์/แกน และ เปลือก 5 รูปแบบซึ่งแตกต่างกันโดยสีปกและเครื่องหมาย ประทับตรา แม่พิมพ์
·รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางของ คอร์/แกน 0.14-0.5-mm² (26-20 AWG) และเส้นผ่านศูนย์กลางของ เปลือก ฉนวนกันความร้อน ด้านนอก⌀1.0-2.0-mm
·ให้ความจุ กระแสไฟฟ้า สูงสุด 3 A ต่อ ขั้ว (0.3-0.5 มม. 2, 22-20 AWG)
· คุณสมบัติ วันทัชล็อค ที่สามารถถอดออกได้ด้วยมือเดียวโครงสร้างป้องกันการแทรกย้อนกลับ
·ที่ โฮลเดอร์ สายไฟ ป้องกันไม่ให้ สายไฟ หลุดเมื่อเชื่อมต่อ
·ฝาปิดโปร่งใสช่วยให้สามารถยืนยันการเสียบ สายไฟ และสถานะ การเชื่อมต่อสายไฟ ได้อย่างชัดเจน
รหัสสินค้า |
---|
33104-6000 FL |
33104-6100 FL |
33104-6200 FL |
33104-6300 FL |
33104-6600 FL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ขนาดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้ (มม.) | สีของฝาปิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 186.62 ฿ 80.92 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | สายแลนมาตราฐาน 24 ถึง 26 (0.14 ถึง 0.2 มม. ²) | φ 1 ถึง 1.4 | ไม่มีสีและโปร่งใส | ||
฿ 250.01 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | สายแลนมาตราฐาน 24 ถึง 26 (0.14 ถึง 0.2 มม. ²) | φ 1.4 ถึง 2 | สีเหลืองใส | ||
฿ 194.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | สายแลนมาตราฐาน 20 ถึง 22 (0.3 ถึง 0.5 มม. ²) | φ 1 ถึง 1.4 | สีแดงใส | ||
฿ 192.39 ฿ 115.99 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | สายแลนมาตราฐาน 20 ถึง 22 (0.3 ถึง 0.5 มม. ²) | φ 1.4 ถึง 2 | สีฟ้าใส | ||
฿ 269.31 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | สายแลนมาตราฐาน 24 ถึง 26 (0.14 ถึง 0.2 มม. ²) | ⌀ 1 ถึง 1.2 | สีเทาโปร่งใส |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | หมายเลข | หมายเลข | 3 |
---|---|---|---|---|---|
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | จำนวนพิน | 4 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC/DC250 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | เชื่อม ความดัน | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดงอัลลอย | การชุบผิว (หน้าสัมผัส) | ส่วนเชื่อมต่อ: นิกเกิล, ทอง | การชุบผิว (นอกเหนือจากหน้าสัมผัส) | ส่วนเชื่อม: นิกเกิล |
ความหนาของผิวชุบ((7.5 + L / μm) | ชุบผิวนิกเกิล: 2.5 หรือมากกว่า / ชุบทอง: 0.2 ขึ้นไป | สีของตัวเรือน | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง