1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊ก ระบบ เดลต้าริบบอน มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 3M (MDR)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปลั๊ก ระบบ เดลต้าริบบอน มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 3M <sup>™</sup> (MDR)
  • ปลั๊ก ระบบ เดลต้าริบบอน มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 3M <sup>™</sup> (MDR)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 167.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อสายเคเบิล สำหรับระบบ MDR แบบ Half-pitch I/O "ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม"
·แรงในการถอนการแทรกต่ำและการตอบโต้แรงบิดโดยใช้หน้า หน้าสัมผัส ปลายยื่นด้านหนึ่ง แบบก่อนบังคับทำให้มั่นใจได้ว่ามีความน่าเชื่อถือสูง
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์สายไฟ มีประสิทธิภาพโดยการ อุปกรณ์สายไฟ ความดัน จำนวนมาก
มี เครื่องมือ ชุดสายไฟ อุปกรณ์สายไฟ ต่างๆ
· รองรับการใช้งาน กับชุดเปลือกต่างๆ

รหัสสินค้า
10114-6000 EC
10114-6000 EE
10114-6000 EL
10120-6000 EC
10120-6000 EE
10120-6000 EL
10126-6000 EE
10126-6000 EL
10136-6000 EE
10136-6000 EL
10140-6000 EC
10140-6000 EE
10140-6000 EL
10150-6000 EC
10150-6000 EE
10150-6000 EL
10168-6000 EC
10168-6000 EE
10180-6000 EE
10180-6000 EL
101A0-6000 EC
101A0-6000 EE
101A0-6000 ELSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนหมุด ความหนา การชุบผิว
((7.5 + L / μm)

฿ 403.97

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -14ชุบทอง: 0.76 ขึ้นไป

฿ 480.19

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -14ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า

฿ 178.87

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1014ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า

฿ 351.64

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -20ชุบทอง: 0.76 ขึ้นไป

฿ 497.47

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -20ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า

฿ 167.09

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า

฿ 286.28

CONNECTOR 100 ชิ้น 46 วัน -26ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า

฿ 181.42

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1026ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า

฿ 596.55

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -36ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า

฿ 191.57

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1036ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า

฿ 529.91

CONNECTOR 1 ชิ้น 8 วัน -40ชุบทอง: 0.76 ขึ้นไป

฿ 329.69

CONNECTOR 1 ชิ้น 2 วัน -40ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า

฿ 386.32

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1040ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า

฿ 599.60

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -50ชุบทอง: 0.76 ขึ้นไป

฿ 785.57

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -50ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า

฿ 246.93

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า

฿ 597.34

CONNECTOR 1 ชิ้น 4 วัน -68ชุบทอง: 0.76 ขึ้นไป

฿ 956.31

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -68ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า

฿ 478.05

CONNECTOR 100 ชิ้น 46 วัน -80ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า

฿ 258.14

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1080ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า

฿ 676.45

CONNECTOR 1 ชิ้น 8 วัน -100ชุบทอง: 0.76 ขึ้นไป

฿ 1,163.64

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -100ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า

฿ 670.84

฿ 183.47

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MDR
จำนวน 1 ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 0.5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC150/DC200 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด เชื่อม ความดัน
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงอัลลอย สเปค การชุบผิว ( หน้าสัมผัส) หน้าสัมผัส:แผ่น รองพื้น นิกเกิล ทอง
สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) สายแบบ 28 เกลียว สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ(มิลลิเมตร) 0.7 หรือน้อยกว่า ตัวเครื่อง สีดำ
สีปก สีดำ