(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์มาตรฐานอุตสาหกรรม e-CON ไม่จำเป็นต้องปอกสายไฟหรือใช้จิ๊ก/เครื่องมือเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ IDC ในตัวที่ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนเตรียมสายไฟล่วงหน้า
· สามารถเชื่อมต่อสายไฟกับสายไฟได้เพียงใช้คู่ตัวผู้และตัวเมีย ประหยัดจำนวนชิ้นส่วน
· ติดตั้งพาแนลด้วยกลไกขั้นตอนเดียว ช่วยให้การยึดมีความแน่นหนาและถอด/เสียบกลับได้อย่างปลอดภัยในการบำรุงรักษา
· ครอบคลุมขนาดสายไฟหลากหลาย: AWG #20 ถึง 26 (0.14 ถึง 0.50 มม.2)
[การใช้งาน]
·ใช้งานได้ดีกับการเชื่อมต่อแบบนับเสาขนาดเล็กเช่นการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ / แอคชูเอเตอร์
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่พบว่ายากในการ การเชื่อมต่อสายไฟ กับ คอนเนคเตอร์ไนล่อน หางปลา
·สำหรับงาน การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นที่ปฏิบัติงาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน | ขนาดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้ (มม.) | สีของฝาปิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,200.00 ฿ 960.00 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | 10 | 3 | 20 ถึง 22 (0.3 ถึง 0.5 มม.2 ) | ⌀ 1.2 ถึง 1.6 | ฝาครอบฐาน: สีดำ / ฝาครอบด้านบน: สีน้ำเงินกึ่งโปร่งใส | ||
฿ 589.94 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3 | 20 ถึง 22 (0.3 ถึง 0.5 มม.2 ) | ⌀ 1.6 ถึง 2 | ฝาครอบฐาน: สีดำ / ฝาครอบด้านบน: สีเทากึ่งโปร่งใส | ||
฿ 589.94 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3 | 24 ถึง 26 (0.14 ถึง 0.3 มม.2 หรือต่ำกว่า) | ⌀ 0.8 ถึง 1 | ฝาครอบฐาน: สีดำ / ฝาครอบด้านบน: สีแดงกึ่งโปร่งใส | ||
฿ 589.94 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3 | 24 ถึง 26 (0.14 ถึง 0.3 มม.2 หรือต่ำกว่า) | ⌀ 1 ถึง 1.2 | ฝาครอบฐาน: สีดำ / ฝาครอบด้านบน: สีเหลืองกึ่งโปร่งใส | ||
฿ 589.94 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3 | 24 ถึง 26 (0.14 ถึง 0.3 มม.2 หรือต่ำกว่า) | ⌀ 1.2 ถึง 1.6 | ฝาครอบฐาน: สีดำ / ฝาครอบด้านบน: สีส้มกึ่งโปร่งใส | ||
฿ 639.23 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 4 | 20 ถึง 22 (0.3 ถึง 0.5 มม.2 ) | ⌀ 1 ถึง 1.2 | ฝาครอบฐาน: สีดำ / ฝาครอบด้านบน: สีเขียวกึ่งโปร่งใส | ||
฿ 722.32 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 20 ถึง 22 (0.3 ถึง 0.5 มม.2 ) | ⌀ 1.2 ถึง 1.6 | ฝาครอบฐาน: สีดำ / ฝาครอบด้านบน: สีน้ำเงินกึ่งโปร่งใส | |
฿ 639.23 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 4 | 20 ถึง 22 (0.3 ถึง 0.5 มม.2 ) | ⌀ 1.6 ถึง 2 | ฝาครอบฐาน: สีดำ / ฝาครอบด้านบน: สีเทากึ่งโปร่งใส | ||
฿ 125.00 ฿ 100.00 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | 10 | 4 | 24 ถึง 26 (0.14 ถึง 0.3 มม.2 หรือต่ำกว่า) | ⌀ 0.8 ถึง 1 | ฝาครอบฐาน: สีดำ / ฝาครอบด้านบน: สีแดงกึ่งโปร่งใส | ||
฿ 722.32 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 24 ถึง 26 (0.14 ถึง 0.3 มม.2 หรือต่ำกว่า) | ⌀ 1 ถึง 1.2 | ฝาครอบฐาน: สีดำ / ฝาครอบด้านบน: สีเหลืองกึ่งโปร่งใส | |
฿ 639.23 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 4 | 24 ถึง 26 (0.14 ถึง 0.3 มม.2 หรือต่ำกว่า) | ⌀ 1.2 ถึง 1.6 | ฝาครอบฐาน: สีดำ / ฝาครอบด้านบน: สีส้มกึ่งโปร่งใส | ||
฿ 222.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6(3 × 2) | 20 ถึง 22 (0.3 ถึง 0.5 มม.2 ) | ⌀ 1.2 ถึง 1.6 | ฝาครอบฐาน: สีดำ / ฝาครอบด้านบน: สีน้ำเงินกึ่งโปร่งใส | |||
฿ 230.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6(3 × 2) | 24 ถึง 26 (0.14 ถึง 0.3 มม.2 หรือต่ำกว่า) | ⌀ 0.8 ถึง 1 | ฝาครอบฐาน: สีดำ / ฝาครอบด้านบน: สีแดงกึ่งโปร่งใส | |||
฿ 237.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6(3 × 2) | 24 ถึง 26 (0.14 ถึง 0.3 มม.2 หรือต่ำกว่า) | ⌀ 1 ถึง 1.2 | ฝาครอบฐาน: สีดำ / ฝาครอบด้านบน: สีเหลืองกึ่งโปร่งใส | |||
฿ 202.71 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6(3 × 2) | 24 ถึง 26 (0.14 ถึง 0.3 มม.2 หรือต่ำกว่า) | ⌀ 1.2 ถึง 1.6 | ฝาครอบฐาน: สีดำ / ฝาครอบด้านบน: สีส้มกึ่งโปร่งใส | |||
฿ 164.52 ฿ 81.93 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8(4 × 2) | 20 ถึง 22 (0.3 ถึง 0.5 มม.2 ) | ⌀ 1.2 ถึง 1.6 | ฝาครอบฐาน: สีดำ / ฝาครอบด้านบน: สีน้ำเงินกึ่งโปร่งใส | |||
฿ 128.35 | CONNECTOR | 100 ชิ้น | 41 วัน | - | 8(4 × 2) | 24 ถึง 26 (0.14 ถึง 0.3 มม.2 หรือต่ำกว่า) | ⌀ 0.8 ถึง 1 | ฝาครอบฐาน: สีดำ / ฝาครอบด้านบน: สีแดงกึ่งโปร่งใส | |||
฿ 246.96 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8(4 × 2) | 24 ถึง 26 (0.14 ถึง 0.3 มม.2 หรือต่ำกว่า) | ⌀ 1 ถึง 1.2 | ฝาครอบฐาน: สีดำ / ฝาครอบด้านบน: สีเหลืองกึ่งโปร่งใส | |||
฿ 245.43 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8(4 × 2) | 24 ถึง 26 (0.14 ถึง 0.3 มม.2 หรือต่ำกว่า) | ⌀ 1.2 ถึง 1.6 | ฝาครอบฐาน: สีดำ / ฝาครอบด้านบน: สีส้มกึ่งโปร่งใส |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | E-CON |
---|---|---|---|---|---|
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ / อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC/DC32 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | เชื่อม ความดัน | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดงอัลลอย | การชุบผิว (หน้าสัมผัส) | ส่วนเชื่อมต่อ: นิกเกิล, ทอง | การชุบผิว (นอกเหนือจากหน้าสัมผัส) | ส่วนเชื่อม: นิกเกิล |
ความหนาของผิวชุบ((7.5 + L / μm) | ชุบผิวนิกเกิล: 2.5 หรือมากกว่า / ชุบทอง: 0.2 ขึ้นไป | สีของตัวเรือน | สีดำ | หมายเหตุ | สายไฟที่เหมาะสม: ความเหมาะสมจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดคุณสมบัติของตัวนำสายไฟ |
ความหนาของผิวชุบ | 1 ถึง 1.6 มม. |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง