1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ตติดตั้งสายคอนเนคเตอร์ SCR

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ซ็อกเก็ตติดตั้งสายคอนเนคเตอร์ SCR
  • ซ็อกเก็ตติดตั้งสายคอนเนคเตอร์ SCR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 286.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า I/O พร้อมปลายบัดกรีแบบพิเศษเพื่อรองรับการลดขนาดและการจัดการโดยใช้สายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่
[คุณสมบัติ]
· หน้าสัมผัสเบลโลว์ที่ทนทานต่อการงัดและการสั่นสะเทือนได้ดีกว่า
· พิตช์หน้าสัมผัส 2 มม. และปลายบัดกรีแบบพิเศษเพื่อรองรับการลดขนาดและการจัดการโดยใช้สายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่
· หน้าสัมผัสทั้งหมดสามารถเชื่อมต่อกับสายเคเบิล 0.75 มม.² ได้
· รูปทรงหน้าสัมผัสไม่เหมือนใครซึ่งคำนึงถึงความง่ายในการบัดกรี
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดขนาดและการจัดการคอนเนคเตอร์โดยใช้สายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ในเวลาเดียวกัน

รหัสสินค้า
36210-0100 FD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 286.84

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ S · T · U S · T · U SCR
จำนวน 3 ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนหมุด 10
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 10 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC150/DC200
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง คุณสมบัติ ต่อสาย 0.75 มม.2 ได้ หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงอัลลอย
สเปค การชุบผิว ( หน้าสัมผัส) หน้าสัมผัส: ทอง สเปค การชุบผิว (นอกเหนือจากการ หน้าสัมผัส) การเชื่อมต่อสาย: ดีบุก ความหนา การชุบผิว((7.5 + L / μm) ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า
สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) 18–30 สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ(มิลลิเมตร) ⌀2.8 หรือน้อยกว่า ตัวเครื่อง สีดำ
บันทึก ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่รองรับการใช้งานนั้นรวมส่วนปลอกด้วย อาหารเสริม กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า: สูงสุด 1A สำหรับ 1 ขั้ว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 36210-0100 FD ในชุด ซ็อกเก็ตติดตั้งสายคอนเนคเตอร์ SCR