(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฝาครอบกันสำหรับฝุ่นแคลมป์ยึดมินิที่ไม่มีจิ๊กเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
· ปกป้องพอร์ตที่ไม่ได้เชื่อมต่อสำหรับซ็อกเก็ตแผงวงจรและสายไฟ
· คอนเนคเตอร์แคลมป์ยึดมินิเฉพาะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม e-CON
[การใช้งาน]
· ปกป้องหน้าสัมผัสด้วยการเสียบคอนเนคเตอร์ติดตั้งแผงวงจรสำหรับอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตที่สามารถถอดคอนเนคเตอร์ยึดสายไฟได้
รหัสสินค้า |
---|
37803-1000-00 |
37804-1000-00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 43.00 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 42 วัน | สำหรับ 3 ขั้ว | ||
฿ 37.15 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับ 4 ขั้ว |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ฝาปิดกันฝุ่น | วัสดุ (ตัวเครื่อง) | PBT เรซิ่น | สี (ตัวเครื่อง) | สีเทา |
---|---|---|---|---|---|
สอดคล้องกับ คอนเนคเตอร์ | ซ็อกเก็ตติดตั้งแผงวงจร: 372xx-xxxx-00xPL / ซ็อกเก็ตติดตั้งสายไฟ: 373xx-xxxx-0x0FL | บันทึก | บอดี้: UL 94V-0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง