(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พาวเวอร์แคลมป์, คอนเนคเตอร์แยกสาขา ชนิด H ที่ประหยัดเวลาทำงาน
[คุณสมบัติ]
· สามารถเสียบซ็อกเก็ตติดตั้ง 2 x 5 พิน ทำให้เชื่อมต่อไฟฟ้าระหว่างขั้วต่อจำนวนเดียวกันได้ทั้งสองซ็อกเก็ต
· สามารถเสียบเข้ากับหัวเสียบบอร์ดเพื่อเชื่อมต่อไฟฟ้ากับซ็อกเก็ตติดตั้งสาย
· สามารถรักษาการเสียบคู่กันกับหัวเสียบบอร์ดโดยใช้กลไกสลักล็อคชนิดคลิป
· คอนเนคเตอร์มาตรฐาน CC-Link ที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาทำงาน (ตัวเลือกเสริม/อื่นๆ)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต่อจำนวนพินขนาดเล็กที่มีกระแสไฟฟ้าที่รองรับได้สูงสุดถึง 10 A
· หน้าสัมผัสการสื่อสารของอุปกรณ์ CC-Link
รหัสสินค้า |
---|
35720-L200-A00 AK |
35720-L200-B00 AK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดของ กุญแจ เพื่อป้องกันการแทรกที่ไม่ถูกต้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 403.46 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | A | ||
฿ 403.46 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | B (สำหรับระบบสื่อสาร CC-link) |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อื่น | สี | สีดำ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | คอนเนคเตอร์สาขา |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (ตัวเครื่อง) | เรซิ่นไนล่อน | สี (ตัวเครื่อง) | สีดำ | สอดคล้องกับ คอนเนคเตอร์ | ซ็อกเก็ตติดตั้งสาย: 35505-6xx0-x0x GF / หัวเสียบบอร์ด: 35610-xxxx-x00 PE |
หน้าสัมผัส จุดติดต่อ | ชุบทอง นิกเกิลเบส | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC/DC 250V หรือต่ำกว่า | พิกัดกระแสไฟฟ้า | สูงสุด 10 A/ขั้ว |
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 20 | การใช้งาน | บอดี้: UL 94 V-0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง