(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ติดตั้งนี้รองรับการใช้งานการเชื่อมต่อแบบขนานหรือแนวตั้งที่สอดคล้องกับส่วนหัวที่ ขนาด หรือส่วนหัวที่ มีโปรไฟล์ ชนิด Low Profile มาก
[คุณสมบัติ]
·รองรับการใช้งานการเชื่อมต่อแบบขนานหรือแนวตั้งที่สอดคล้องกับ ขนาด หรือส่วนหัวที่มี ชนิด Low Profile มาก
·มีให้เลือก 8 ขาพิน จาก 20 ถึง 64 พิน
·ติดตั้ง หน้าแปลน สำหรับติดตั้งที่ช่วยลด ความเค้น รูได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการติดตั้งชั่วคราวสำหรับการบัดกรีหรือในขณะที่ทำการแทรกหรือสกัด
· กุญแจ อุปกรณ์เสริม สามารถป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้องระหว่างพินจำนวนเดียวกัน (J3435-0000)
รหัสสินค้า |
---|
5120-B7A2 PL |
5134-B7A2 PL |
5150-B7A2 PL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหมุด | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 643.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38.1 | ||
฿ 884.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 55.9 | ||
฿ 972.07 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 76.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | จำนวน | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 1 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC250/DC300 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม | สเปค | พร้อมหน้าแปลนติดตั้ง |
อุปกรณ์เสริม สอดคล้อง | มีคีย์สำหรับป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | สอดคล้องกับความหนาของ แผ่นวงจร(มิลลิเมตร) | 1.6 | หน้าสัมผัส วัสดุ/ การรักษา | ทองแดงอัลลอย/พื้นผิวนิกเกิลชุบผิวทอง |
ชุบผิวหน้าสัมผัส สเปค ชุบ หน้าสัมผัส (พื้นที่สัมผัส / พื้นที่สัมผัส) | พื้นที่หน้าสัมผัส: ชุบผิวทองหนา 0.2 µm ขึ้นไป | ข้อมูลจำเพาะการชุบของหน้าสัมผัส (นอกเหนือจากพื้นที่สัมผัส / พื้นที่สัมผัส) | ส่วนหาง:ชุบผิวทองคำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง