(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์ 85XX ซีรี่ส์ที่ใช้ระหว่าง แผ่นวงจร ในการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบขนานและเป็นไปตามส่วนหัว ขนาด และส่วนหัว ขนาด V
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับส่วนหัวที่มี ชนิด Low Profile / ชนิด Low Profile ต่ำ มากสำหรับการใช้การเชื่อมต่อแบบขนานในช่วงเวลาของ กระดาน 18.3 มม. และ 14.0 มม. ตามลำดับ
·มีให้เลือก 10 ขาพิน จาก 10 พินถึง 64 พิน
·ส่วนหางของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หงิกงอที่คำนึงถึงงานบัดกรี
· กุญแจ อุปกรณ์เสริม สามารถป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้องระหว่างหมุดจำนวนเดียวกัน
รหัสสินค้า |
---|
8510-4500 PL |
8516-4500 PL |
8520-4500 PL |
8526-4500 PL |
8534-4500 PL |
8540-4500 PL |
8550-4500 PL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหมุด | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | หมายเหตุ 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 329.78 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17.2 | ไม่มีร่องสำหรับคีย์ป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | ||
฿ 298.79 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 24.8 | - | ||
฿ 351.64 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 29.9 | - | ||
฿ 188.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 26 | 37.5 | - | ||
฿ 185.67 ฿ 99.02 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 34 | 47.7 | - | ||
฿ 237.30 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 55.3 | - | ||
฿ 602.72 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 68 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | จำนวน | 8 |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 1 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC250/DC300 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | อุปกรณ์เสริม สอดคล้อง | มีคีย์สำหรับป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง |
สอดคล้องกับความหนาของ แผ่นวงจร(มิลลิเมตร) | 1.6 | หน้าสัมผัส วัสดุ/ การรักษา | ทองแดงอัลลอย/พื้นผิวนิกเกิลชุบผิวทอง | ชุบผิวหน้าสัมผัส สเปค ชุบ หน้าสัมผัส (พื้นที่สัมผัส / พื้นที่สัมผัส) | พื้นที่หน้าสัมผัส: ชุบผิวทองหนา 0.2 µm ขึ้นไป |
ข้อมูลจำเพาะการชุบของหน้าสัมผัส (นอกเหนือจากพื้นที่สัมผัส / พื้นที่สัมผัส) | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง