(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายไฟสำหรับเครื่องตรวจจับภาพ มี ความยืดหยุ่น ดีขึ้น
[คุณสมบัติ]
·มาตรฐาน CCD และ อุปกรณ์จับชิ้นงาน เฟรม
·การ การออกแบบ กำหนดค่า ฐานรอง/แผ่นรอง / ขนาดกลางทำให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลง
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ ø6.9มม. ( สเปค มาตรฐาน คือø9.0มม.)
·รองรับลิงค์กล้องมาตรฐานอุตสาหกรรม PoCL และ PoCL lite สำหรับ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ อุตสาหกรรม
· รองรับการใช้งาน กับข้อกำหนดที่หลากหลายด้วยความสามารถทางเทคโนโลยีของสมาชิกร่างของ AIA (สมาคมภาพอัตโนมัติ) และมาตรฐาน JIIA (สมาคมการถ่ายภาพ อุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น)
·สามารถเลือกสายเคเบิลให้เหมาะกับความเร็วในการส่งและการ การใช้งาน
·สามารถเลือก รูปทรง เปลือกของ คอนเนคเตอร์ สายไฟ และประเภทบรรจุภัณฑ์ของ คอนเนคเตอร์ แผ่นวงจร เพื่อให้เหมาะกับ แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ชุด สายไฟ ที่เชื่อมต่อระหว่าง แผ่นกระดาน เครื่องประมวลผลภาพ
รหัสสินค้า |
---|
14B26-SZ3B-100-03C |
14B26-SZ3B-200-03C |
14B26-SZ3B-300-03C |
14B26-SZ3B-500-03C |
14B26-SZ3B-700-03C |
14B26-SZ3B-A00-03C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว สายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,244.08 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1 | |
฿ 3,584.32 ฿ 2,100.41 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | ||
฿ 3,937.59 ฿ 2,283.41 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | ||
฿ 4,631.10 ฿ 2,723.09 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ||
฿ 5,781.99 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | ||
฿ 7,865.86 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | MDR | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบตรง | รูปทรง สายไฟ | แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนแกน | 26 | คุณสมบัติ | AWG28 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 1 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 30 | สี (ส่วน คอนเนคเตอร์ ) | สีเทา | วัสดุ (ส่วน คอนเนคเตอร์ ) | โพลีเอสเตอร์ อีลาสโตเมอร์ |
สี (สายไฟ) | สีเทา | วัสดุ (สายไฟ) | PVC | ส่วนหน้าสัมผัส คอนเนคเตอร์ | ชุบทอง |
บันทึก | อาจมีการระบุสายเคเบิลเชื่อมต่อฐาน / สายเคเบิลกลาง เชื่อมต่อ คอนเนคเตอร์ ด้วย ซีล CAMERA SIDE เข้ากับด้านกล้อง CCD |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง