1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วถ่าน / ซีรีส์ MP【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ขั้วถ่าน / ซีรีส์ MP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 138.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขั้วถ่านสำหรับ 006P (9V) x 1 [คุณสมบัติ]
· โครงสร้างแบบย้ำหางปลา สายไฟได้มาตรฐาน UL1007 ขนาด AWG26 และยาว 150 มม.
· โครงสร้างแบบย้ำหางปลา มีวัสดุฝาครอบสองชนิดให้เลือก PVC และ ABS
[การใช้งาน]
· สายไฟได้มาตรฐาน UL1007 ขนาด AWG26 และยาว 150 มม.

รหัสสินค้า
MP-1LNSALE
MP-1SNSALE
MP-TLNSALE
MP-TSNSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
วัสดุ

฿ 153.35

฿ 118.11

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1024.77.512ABS / ทองเหลือง

฿ 138.50

฿ 110.20

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1027.56.514PVC / ทองเหลือง

฿ 158.32

฿ 101.70

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1013.57.524.5ABS / ทองเหลือง

฿ 153.35

฿ 87.70

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10186.525PVC / ทองเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ส่วนแบตเตอรี่ สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว สีดำ L(มิลลิเมตร) 150