1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ใส่แบตเตอรี่พร้อมพินประเภท MP-PC

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

ที่ใส่แบตเตอรี่พร้อมพินประเภท MP-PC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 127.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างแบตเตอรี่ที่ โฮลเดอร์ แบตเตอรี่ 4 x 1 ขาพิน
[คุณสมบัติ]
·ที่ใส่แบตเตอรี่พร้อมพินชนิด MP-PC และขายึดฐานที่ใช้ลวดทองแดงแข็ง
·ช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง 60 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับ ชิ้นส่วนตกแต่งภายใน ใช้แบตเตอรี่ AAA หนึ่งก้อน

รหัสสินค้า
MP-4-1PC SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 127.51

฿ 51.68

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ส่วนแบตเตอรี่ สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว สีดำ W(มิลลิเมตร) 13
H(มิลลิเมตร) 11 D(มิลลิเมตร) 52.5 แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ UM4x1
วัสดุ ABS

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MP-4-1PC ในชุด ที่ใส่แบตเตอรี่พร้อมพินประเภท MP-PC