(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบบาง ซึ่งช่วยแก้ปัญหาด้านพื้นที่สำหรับอุปกรณ์
มีสัญญาณเตือนภัยมาตรฐานในตัว 15 แบบ (โปรดทราบว่าการเปลี่ยนเครื่องกำเนิดเสียงจะทำให้เสียงที่มีภายในตัวถูกลบออก)
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งจากด้านหน้าได้ง่าย
· การออกแบบ กะทัดรัดแบบบางที่มีความกว้างเพียง 19.9 มม.
· สามารถติดตั้งได้ทั้งบนแผงและบนผนัง
·แม้จะมีขนาดบาง แต่ก็ยังสามารถสร้างระดับเสียงได้สูงถึง 87 dB (ที่ 1 ม.)
·สามารถปรับระดับเสียงโดยใช้ปุ่มที่ด้านหน้าของตัวเครื่องหลัก
·โหมดการเล่นที่หลากหลายรองรับการตั้งค่าที่เหมาะสมกับแอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกัน
· สัญญาณอินพุตสามารถใช้เพื่อลดระดับเสียง (เมื่อใช้ ฟังก์ชั่นลดระดับเสียงจำนวนข้อความที่แสดงจะถูกจำกัด )
· รองรับการใช้งานกับทรานซิสเตอร์ชนิดเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
BSV-24N-D |
BSV-24N-W |
BSV-24P-D |
BSV-24P-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สีด้านหน้าของ ตัวเครื่อง | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,771.00 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ปิดสีเทาเข้ม | รองรับการใช้งาน ทรานซิสเตอร์ NPN | ||
฿ 3,771.00 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีขาวนวล | รองรับการใช้งาน ทรานซิสเตอร์ NPN | ||
฿ 3,771.00 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | 21 วัน | ปิดสีเทาเข้ม | รองรับการใช้งาน PNP ทรานซิสเตอร์ | ||
฿ 3,771.00 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | 21 วัน | สีขาวนวล | รองรับการใช้งาน PNP ทรานซิสเตอร์ |
กำลังโหลด …
ปริมาณ(เดซิเบล) | 87 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | VDC 12-24 | รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
เสียง | ต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ | ประเภทของเสียง | เสียงเพลง / / อื่น ๆ | การปรับระดับเสียง | มี |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (IP / ป้องกันหยดน้ำ ฯลฯ ) | IP54/IP20 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL |
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 75 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 19.9 | ข้อมูลรีจิสทรี | สัญญาณเตือน |
บันทึก | [โครงสร้างในการป้องกัน]เมื่อติดตั้งแผงหันไปข้างหน้าระดับการป้องกันคือ IP54เมื่อติดตั้งแผงด้านหน้าระดับการป้องกันคือ IP20โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดประเภทของโทนเสียง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง