(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คู่สวิตช์ขนาด เบรกเกอร์
[คุณสมบัติ]
· เบรกเกอร์ ชนิดประหยัด สวิตช์ แบบไม่ เบรกเกอร์ (NE · NBE) เป็น สวิตช์ ที่ไม่รวม องค์ประกอบ สะดุดของ สวิตช์
รหัสสินค้า |
---|
NT52XA2P30A |
NT62A2P60A |
NT63A3P60A |
NT102A2P100A |
NT103A3P100A |
NT2222P225A |
NT2233P225A |
NT322P30A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | พิกัดกระแสไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 997.43 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 95 | 25 | 78 | 30 | AC250/DC125 | ||
฿ 2,141.08 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 130 | 50 | 90 | 60 | AC460/DC250 | ||
฿ 2,664.53 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 130 | 75 | 90 | 60 | AC460/DC250 | ||
฿ 4,555.36 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 155 | 60 | 88 | 100 | AC550/DC250 | ||
฿ 4,982.82 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 155 | 90 | 88 | 100 | AC550/DC250 | ||
฿ 9,803.05 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 165 | 105 | 90 | 225 | AC550/DC250 | ||
฿ 10,438.75 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 165 | 105 | 90 | 225 | AC550/DC250 | ||
฿ 1,087.20 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 98 | 50 | 78 | 30 | AC460/DC125 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง