(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับปรับความสูงและความเอียงของ ชั้นวางของ งานรับน้ำหนักมาก
[คุณสมบัติ]
·สำหรับปรับความสูงและความเอียงของ ชั้นวางของ งานรับน้ำหนักมาก
รหัสสินค้า |
---|
RD73-5 |
RD73-10T |
RD73-13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ (สูง) (มิลลิเมตร) | มวล อนุญาต (กิโลกรัม) | บันทึก | บทคัดย่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,335.73 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 78 | 200/1 หน่วย | - | M16: สำหรับ FSB / (D) FR / CRB | ||
฿ 2,157.75 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 130 | 700/1 หน่วย | - | ชุด AH | ||
฿ 2,080.27 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 163 | 200/1 หน่วย | (การใช้งาน) เมื่อติดตั้งพร้อมกับ ลูกล้อ | M16: สำหรับ FSB |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อื่น | วัสดุ | เหล็ก | จำนวนพร้อมแพ็ค | 2 ชิ้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง