1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กล่องอะลูมิเนียม, เคส Omni รุ่น CU-N

กล่องอะลูมิเนียม, เคส Omni รุ่น CU-N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 524.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
วัสดุห่อหุ้มผลิตจากเหล็ก และตัวโครงอิเล็กทรอนิกส์เป็นเคสอะลูมิเนียมชุบเคลือบสี
· เคสอเนกประสงค์พร้อมการออกแบบที่สะอาดตาที่ผสมผสานสีดำและสีเงิน
· เฉพาะรุ่น U-23N เท่านั้นที่มีรูระบายความร้อน
· มีทั้งหมด 15 ขนาด
[การใช้งาน]
· สามารถใช้กับเครื่องมือวัด แหล่งจ่ายไฟ และกล่องควบคุมได้

รหัสสินค้า
CU-2N
CU-3N
CU-5N
CU-6N
CU-12N
CU-14N
CU-15N
CU-16N
CU-17N
CU-21N
CU-22NSALE
CU-23N
CU-33N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
รูระบายความร้อน เสื้อ
(มิลลิเมตร)
ลูกยางรอง

฿ 658.46

CU-N MODEL OMNI-CASE 1 ชิ้น 4 วัน -16050150NA1.0B-P1

฿ 1,041.69

CU-N-TYPE UNIVERSAL CASE 1 ชิ้น 4 วัน -20060170NA1.0B-P2

฿ 1,374.43

CU-N MODEL OMNI-CASE 1 ชิ้น 4 วัน -30085220NA1.2B-P3

฿ 1,676.19

OTHER COMMODITY WIRING 1 ชิ้น 4 วัน 10350100240NA1.2B-P3

฿ 767.77

CU-N-TYPE UNIVERSAL CASE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -9060110NA1.0B-P1

฿ 654.36

OTHER COMMODITY WIRING 1 ชิ้น 6 วัน 1016090150NA1.0B-P2

฿ 811.74

OTHER COMMODITY WIRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10200100170NA1.0B-P2

฿ 1,224.76

OTHER COMMODITY WIRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10250120200NA1.2B-P3

฿ 1,349.07

OTHER COMMODITY WIRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10300150225NA1.2B-P3

฿ 524.09

OTHER COMMODITY WIRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1010085165NA1.0B-P1

฿ 1,667.00

฿ 1,000.20

OTHER COMMODITY WIRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015090220NA1.0B-P2

฿ 1,079.98

OTHER COMMODITY WIRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10180120250มีจำหน่าย1.2B-P3

฿ 2,323.47

CU-N-TYPE UNIVERSAL CASE 1 ชิ้น 4 วัน -40080265NA1.2B-P3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน กล่องควบคุม วัสดุ เหล็ก / อะลูมิเนียม ระดับการป้องกัน (IP) NA
ฐานรองติดตั้ง ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง ตำแหน่งการติดตั้ง ในร่ม สเปค สี(ตัวเครื่อง) เงิน
สเปค สี(ฝาครอบด้านบน) สีดำ กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว สีโทนเดียว หมายเหตุพิเศษ มีแผ่นชีทป้องกันผิวตัวโครงมาให้ โปรดทราบว่าส่วนดังกล่าวอาจสังเกตเห็นได้ยาก