(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องอะลูมิเนียมและพลาสติกทำจากอะลูมิเนียมหล่อที่ทนทานพร้อมด้วยการป้องกันในระดับ IP67 และ 65
[คุณสมบัติ]
· กล่องอะลูมิเนียมขึ้นรูปที่ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาด
· ทำจากอะลูมิเนียมหล่อที่ทนทานพร้อมด้วยการป้องกันในระดับ IP67 และ 65
· ป้องกันไม่ให้ฝาครอบหล่นโดยการติดตั้งบานพับรวมไปด้วย
· มีความสูง 33 ระดับ และ 50 ชนิดที่ไม่มีบานพับ
[การใช้งาน]
· สามารถยึดกล่องกับผนังได้ด้วยสกรู โดยการถอดฝาครอบแบบคลิปเรซิ่น POM
รหัสสินค้า |
---|
ALC10-5-3 |
ALC10-7-5 |
ALC12-9-6 |
ALC14-11-6 |
ALC18-15-9 |
ALC20-11-6 |
ALC20-17-6 |
ALC20-17-9 |
ALC23-20-12 |
ALC25-9-6 |
ALC28-17-6 |
ALC28-17-9 |
ALC28-25-12 |
ALC33-20-12 |
ALC33-30-12 |
ALC38-25-12 |
ALC43-30-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | ระดับการป้องกัน (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,582.27 | ALC DIE CASTING ALUMINUM BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 100 | 33 | 50 | IP67 | ||
฿ 1,973.69 | ALC DIE CASTING ALUMINUM BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 | 50 | 70 | IP67 | ||
฿ 2,217.61 | ALC DIE CASTING ALUMINUM BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 120 | 60 | 90 | IP67 | ||
฿ 3,222.05 | ALC DIE CASTING ALUMINUM BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 140 | 60 | 110 | IP67 | ||
฿ 4,076.19 | ALC DIE CASTING ALUMINUM BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 180 | 90 | 150 | IP67 | ||
฿ 3,512.82 | ALC DIE CASTING ALUMINUM BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 200 | 60 | 110 | IP67 | ||
฿ 4,322.35 | ALC SERIES WATERPROOF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 200 | 60 | 170 | IP67 | ||
฿ 4,510.55 | ALC DIE CASTING ALUMINUM BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 200 | 90 | 170 | IP67 | ||
฿ 9,756.96 | ALC DIE CASTING ALUMINUM BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 230 | 120 | 200 | IP65 | ||
฿ 3,846.75 | ALC DIE CASTING ALUMINUM BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 250 | 60 | 90 | IP65 | ||
฿ 5,055.01 | ALC DIE CASTING ALUMINUM BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 280 | 60 | 170 | IP65 | ||
฿ 5,262.95 | ALC DIE CASTING ALUMINUM BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 280 | 90 | 170 | IP65 | ||
฿ 11,711.47 | ALUMINUM BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 280 | 120 | 250 | IP65 | ||
฿ 11,979.21 | ALC DIE CASTING ALUMINUM BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 330 | 120 | 200 | IP65 | ||
฿ 15,745.61 | ALUMINUM BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 330 | 120 | 300 | IP65 | ||
฿ 13,202.42 | ALUMINUM BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 380 | 120 | 250 | IP65 | ||
฿ 19,340.05 | ALUMINUM BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 430 | 120 | 300 | IP65 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | กล่องควบคุม | วัสดุ | อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป | ฐานรองติดตั้ง | มีรายการเสริม |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งการติดตั้ง | สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง | สเปค สี(ตัวเครื่อง) | สีเทา (พ่นสีฝุ่น) | สเปค สี(ฝาครอบด้านบน) | สีเทา (พ่นสีฝุ่น) |
การมีอยู่ของ กุญแจ | NA | รูระบายความร้อน | NA | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40-80 |
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง