(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฐานยึดภายนอกสำหรับ DPCP, GA
[คุณสมบัติ]
· ฐานยึดภายนอกชนิด DFL สำหรับส่วนประกอบติดตั้งเสริมสำหรับ GA โดยเฉพาะ
รหัสสินค้า |
---|
DFL-1 |
DFL-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | รุ่นที่มีรายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 161.14 ฿ 116.41 | OTHER COMMODITY WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | GA6-6-4/ GA8-8-6/ GA8-16-6,9/ GA8-20-6/ GA9-12-6,8/ GA12-7-4,6/ GA12-17-6,8/ GA15-22-6,8/ GA19-27-10/ GA23-30-9,11 | ||
฿ 318.00 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ขาตั้งตู้ | GA5-5-4/ GA12-12-6,9/ GA12-20-8/ GA16-16-6,9 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว | สีขาวเทา | เสื้อ(มิลลิเมตร) | 9.5 | รุ่น/ การใช้งาน รุ่นที่รองรับการใช้งาน | ซีรีส์ GA |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 4 ชิ้นต่อชุด | บันทึก | พร้อมสกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง