(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับสายไฟตัวนำขนาดใหญ่ เพื่อลดการสูญเสียกระแสไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
· ช่องเสียบแบบบิดล็อค, 30 A-rated, กล่องช่องเสียบเดี่ยวนี้ สามารถเชื่อมต่อกับสายไฟขนาด 8 mm2 และ 14 mm2
· สามารถใช้สายไฟขนาด 5.5 mm2 ได้โดยใช้ท่อหดด้วยความร้อน (หมายเลขรุ่น: BT20-2) ที่ที่ด้านบนของส่วนที่กางออกโดยการกริ๊ป
· ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่อพ่วงขนาด 30 A ตลอดจนการติดตั้ง แหล่งจ่ายไฟอย่างกะทันหัน เมื่อปรับใช้ UPS/PDU
รหัสสินค้า |
---|
3313E-L5 |
3323E-L6 |
4323E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | จำนวนแกน | รุ่น รองรับการใช้งาน | รายละเอียด รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,938.95 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 125 | 3 | 3312N-L5/3312R-L5 | NEMA L5-30 | |
฿ 2,617.22 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 250 | 3 | 3322N-L6/3322R-L6 | NEMA L6-30 | ||
฿ 2,792.58 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 250 | 4 | 4322N/4322R | ชนิดกราวด์หุ้มฉนวน ชนิด 3P แบบมีตะขอ |
กำลังโหลด …
รูปทรงช่องเสียบ | ตะขอ/ NEMA | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง