(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องวัตต์ ถูกออกแบบให้แต่ละเอาต์พุตสามารถใช้ประโยชน์จากกำลังไฟเอาต์พุตภายในทั้งหมด
[คุณสมบัติ]
· 100 V/200 V เอาต์พุต
· รองรับการใช้งาน กับแอพพลิเคชั่นที่ต้องใช้ อุปกรณ์วัด และรูปทรงกะทัดรัด
· รูปทรง บาง: ประมาณ 1 นิ้ว (26 มม.)
· เอาต์พุต CH1 แยกจาก CH2 และ 3
ภาพสินค้าของซีรีส์ LWT-H
• สูง 26 มม.
• เอาท์พุต 2 และ 3 แยกจากเอาท์พุต 1
• อินพุตยูนิเวอร์แซล (85 - 265VAC)
• โครงต่ำ
• ดีไซน์แบบ Wattbox บน LWT
รุ่น | LWT15H | LWT30H | LWT50H | |
---|---|---|---|---|
กำลังเอาท์พุตสูงสุด (ทั่วไป) | W | 17 | 30 | 50 |
ประสิทธิภาพ (ทั่วไป) | % | 72 | 73 | 72 |
ช่วงแรงดันอินพุต AC | — | 85 - 265VAC (47 - 440 Hz) | ||
ช่วงแรงดันอินพุต DC | — | 110 - 350 V DC | 110 - 330 V DC | |
กระแสอินพุตทั่วไป (100/200VAC) | A | 0.4/0.22 | 0.7/0.42 | 1.2/0/7 |
กระแสพุ่งเข้า (110/200VAC) | A | 14/28 | 16/32 | 16/32 |
การปรับแรงดันเอาท์พุต 1 | — | 5V: 5 ถึง 5.25V, 12V: 12 ถึง 12.6V, 15V: 15V ถึง 15.75V | ||
พิกัดความแม่นยำของแรงดันเอาท์พุต | — | เอาท์พุต 2 & 3 ±5% | ||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | — | เอาท์พุต 1 < 1%, เอาท์พุต 2 หรือ 3, <2% ที่ 0 - 60°C | ||
การควบคุมสาย | — | 1% | ||
การควบคุมโหลด | — | 2% | ||
ไฟฟ้ากระเพื่อมและสัญญาณรบกวน | — | เอาท์พุต 1: 100 mV, เอาท์พุต 2 & 3: 150 mV | ||
ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน | — | >105% | ||
ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน | V | เอาท์พุตหลักเท่านั้น: 5.75 - 6.75V, รีเซ็ตด้วยตนเอง | ||
เวลารอ (ทั่วไปที่ 100VAC) | ms | 20 | ||
การทำงานของซีรีส์ | — | เป็นไปได้ | ||
อุณหภูมิใช้งาน | — | LWT: 0°C to +60°C, ลดแบบเส้นตรงดังนี้: 40°C: 100%, 50°C: 80%, 60°C: 60% | ||
อุณหภูมิจัดเก็บ | °C | -30 ถึง +85°C | ||
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | — | 30 - 90% RH (ไม่มีการควบแน่น) | ||
ความชื้นแวดล้อมในการจัดเก็บ | — | 10 - 95% RH (ไม่มีการควบแน่น) | ||
คูลลิ่ง | — | การพาความร้อน | ||
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | — | อินพุตไปยัง Gnd: 2kVAC อินพุตไปยังเอาท์พุต: 3kVAC (20 mA) | ||
ความต้านทานการแยก | — | >100M ที่ 25C & 70% RH, เอาท์พุตไปยังกราวด์ 500VDC | ||
การสั่นสะเทือน (เมื่อไม่ทำงาน) | — | 10-55Hz (1 นาที) <19.6 m/s2 (1 ชม.) | ||
แรงกระแทก | — | 196.1 m/s2 | ||
การอนุมัติของหน่วยงานด้านความปลอดภัย | — | UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1, CE LVD | ||
EMI ที่ปล่อยออกมา | — | VDE Class B, FCC Class B | ||
น้ำหนัก (ทั่วไป) | g | 220 | 300 | 400 |
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | mm | โปรดอ้างอิงจาก Drawing แสดงโครงร่าง | ||
การประกัน | — | หนึ่งปี |
Drawing แสดงโครงร่างของ LWT15H
รหัสสินค้า |
---|
LWT15H-5FF |
LWT15H-522 |
LWT15H-525 |
LWT30H-5FF |
LWT30H-522 |
LWT30H-525 |
LWT50H-5FF |
LWT50H-522 |
LWT50H-525 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ (W) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 5 V DC (A) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 15 V DC (A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,084.21 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 60 | 128 | 3 | 0.6 | CH1:5/CH2:+15/CH3:-15 | ||
฿ 5,338.16 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 60 | 128 | 3 | 0.6 | CH1:5/CH2:+12/CH3:-12 | |
฿ 2,311.56 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 15 | 60 | 128 | 3 | 0.6 | CH1:5/CH2:+12/CH3:-5 | ||
฿ 3,023.23 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30 | 70 | 160 | 5 | 1.2 | CH1:5/CH2:+15/CH3:-15 | ||
฿ 6,885.29 ฿ 1,926.50 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 70 | 160 | 5 | 1.2 | CH1:5/CH2:+12/CH3:-12 | ||
฿ 3,023.23 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30 | 70 | 160 | 5 | 1.2 | CH1:5/CH2:+12/CH3:-5 | ||
฿ 9,269.32 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 97 | 160 | 8 | 1.5 | CH1:5/CH2:+15/CH3:-15 | |
฿ 4,987.81 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 97 | 160 | 8 | 1.5 | CH1:5/CH2:+12/CH3:-12 | ||
฿ 4,051.52 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | 97 | 160 | 8 | 1.5 | CH1:5/CH2:+12/CH3:-5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | เปิด เฟรม | จำนวนเอาต์พุต | สาม เอาต์พุต | แรงดันขาเข้า | AC85 ถึง 265 V / DC110 ถึง 330 V |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CSA | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 27 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง