1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ชนิดคัปปลิ้งสกรูขนาดเล็กพิเศษสำหรับอุปกรณ์วิทยุมือถือ ซีรีส์ TNC

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์ชนิดคัปปลิ้งสกรูขนาดเล็กพิเศษสำหรับอุปกรณ์วิทยุมือถือ ซีรีส์ TNC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 641.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลชนิดล็อคคัปปลิ้งแบบใช้สกรูขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อเสาอากาศของอุปกรณ์วิทยุมือถือ เพราะมีความแข็งแรงเชิงกล

[คุณสมบัติ]
· 1. แข็งแรงเชิงกลเพราะมีหน้าสัมผัสตรงกลางแบบยึดอยู่กับที่
· 2. เชื่อมต่อด้วยการบัดกรีตรงกลางและย้ำภายนอก
· 3. เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อเสาอากาศของอุปกรณ์วิทยุมือถือ

รหัสสินค้า
TNC-BPJ-1.5CR(A)(40)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 641.03

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ S · T · U S · T · U TNC
ขั้วของหน้าสัมผัส ตัวเมีย จำนวนหมุด 1 ชนิดของคอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC150Vrms วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) 50 การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง เงิน
ช่วง เครื่องวัดความถี่(GHz) 0 ถึง 1 หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ พาแนลแจ๊ค สเปค สำหรับสายมีชีลด์เดี่ยว
คุณสมบัติ NA หมายเหตุพิเศษ NA สอดคล้องกับ สายไฟ 1.5D-2V
VSWR 1.2 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -30 ถึง +85