1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ CD771

MEASUREMENT HANDICAP

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ CD771
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,260.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การวัดแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 1,000 V และ 4/10 ช่วง กระแสไฟฟ้า ขนาดใหญ่

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกอีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติกสองแม่พิมพ์ มีความต้านทานสูงต่อการตก
· จอ LCD ขนาดใหญ่ที่อ่านง่ายพร้อมแบ็คไลท์
· ฟังก์ชั่นตรวจจับการนำไฟฟ้าพร้อมเสียงออดและไฟ LED สีแดงกระพริบพร้อมกัน
· บันทึกการประหยัดไฟอัตโนมัติ (หลังจากประมาณ 30 นาที) หมายเหตุ: สามารถยกเลิกได้
·การเก็บข้อมูล, การพักช่วง, ฟังก์ชั่น สัมพัทธ์
·ฟังก์ชั่นการวัด กระแสไฟฟ้า ประกอบด้วย ฟิวส์ ความจุสูง (30 kA) และ เทอร์มินอล กระแสไฟฟ้า มี ฝาครอบ นิรภัย

รหัสสินค้า
CD771
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,260.00

MEASUREMENT HANDICAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงการวัด (1) แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง:400 ม. / 4/40/400 / 1000v ช่วงการวัด (2) แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ:4/40/400/1000 โวลต์ ช่วงการวัด (3) กระแสตรง:400μ / 4000μ / 40 ม. / 400 ม. / 4/10 A
ช่วงการวัด (อื่น ๆ) ไฟฟ้ากระแสสลับ:400μ / 4000μ / 40 ม. / 400 ม. / 4/10 A ช่วงการวัด ความต้านทาน:400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40MΩ (แรงดันไฟฟ้าเปิดประมาณ 0.4 V DC) คุณสมบัติ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:-20 ถึง + 200 ° C (ใช้ โพรบวัด เสริมและ THP) เครื่องวัดความถี่:40 ถึง 400 Hz
บันทึก เครื่องวัดความถี่:5/50 / 500 บาท / 5k / 50k / 100kHz สายเคเบิลที่รองรับ สายคู่บิดเกลียว RJ45 (แบบตรง - ผ่านหรือครอสโอเวอร์), RJ11 (แบบตรง - ผ่านหรือครอสโอเวอร์), โคแอ็กเชียล BNC (RG58) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) H166 × W82 × D44

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CD771 ในชุด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ CD771