1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปหนีบไนลอนเกรดมาตรฐาน【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิปหนีบไนลอนเกรดมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 193.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
สามารถยึดได้อย่างน่าเชื่อถือและแข็งแรงโดยใช้ สกรูคลิป ไนล่อนเกรด มาตรฐาน .สำหรับใช้ภายในอาคาร

รหัสสินค้า
AB-3NSALE
AB-8N
AB-9NSALE
AB-10NSALE
AB-11NSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (เมื่อ ยึดอยู่กับที่)
(φมม)
สกรู ใช้

฿ 212.76

฿ 74.10

CABLE CLIP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109.54.5M4

฿ 193.43

CABLE CLIP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109.511.5M4

฿ 266.67

฿ 152.62

CABLE CLIP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109.513.5M4

฿ 259.16

฿ 160.01

CABLE CLIP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109.514.5M4

฿ 304.77

฿ 170.92

CABLE CLIP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012.716.5M5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีขาวขุ่น วัสดุ ไนล่อน 66 เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-2
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -40 ถึง +85 ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ความหน่วงไฟ