1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ประเภท Sudare OKIFLEX

CABLE

ประเภท Sudare OKIFLEX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,495.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายแพ ที่เหมาะสำหรับ อุปกรณ์สายไฟ ยึดอยู่กับที่ ภายในโครงร่าง คอนโซลที่ซับซ้อน ส่วนที่ถูกผูกมัดและไม่ถูกผูกมัดเกิดขึ้นในช่วงเวลาปกติตามความยาวของแกน (ถูกผูกมัด 30 มม. / ไม่ถูกผูกมัด 70 มม. ตัวแปรสี: ถูกผูกมัด 30 มม. / ไม่ถูกผูกมัด 30 มม.)

[คุณสมบัติ]
• คล้ายกับ OKIFLEX ประเภทบริดจ์ แต่แกนมีส่วนที่ถูกผูกมัดและไม่ถูกผูกมัดอย่างแม่นยำในช่วงเวลาคงที่ตลอดความยาวสายไฟ
• ผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
•ไม่มีสารทนไฟโบรมีน (PBDE, PBB) หรือโลหะหนักเช่น pb, cr6 +, cd หรือ hg ใน วัสดุ ฉนวน

รหัสสินค้า
FLEX-S4 40-7/0.127 3030 2651-61
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,495.62

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 61 ขนาด AWG(AWG) 28 จำนวนแกน(คอร์/แกน) 40
ความกว้างรวม(มิลลิเมตร) 50.8 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V โล่กำบัง NA
มาตรฐาน ตัวแทน UL วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน ไวนิล คลอไรด์ ชุดสีเส้นกลาง น้ำตาล - แดง - ส้ม - เหลือง - เขียว - น้ำเงิน - ม่วง - เทา - ขาว - ดำ
ภาพรวมโครงร่างสีของเส้นกลาง ทำซ้ำ 10 สี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FLEX-S4 40-7/0.127 3030 2651-61 ในชุด ประเภท Sudare OKIFLEX