1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบพับหน้าจอ OKIFLEX สำหรับ 3 A

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,786.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวนำ (AWG24) ที่ใช้มีความหนามากกว่าชนิดปกติเหมาะสมที่สุดสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ของตู้จำหน่ายอัตโนมัติและวงจรไดรฟ์ที่มี กระแสไฟฟ้า ค่อนข้างมากแบบหน้าจอพับได้

รหัสสินค้า
FLEX-S 16-7/0.2 7030 2651
FLEX-S 20-7/0.2 7030 2651
FLEX-S 26-7/0.2 7030 2651
FLEX-S 34-7/0.2 7030 2651
FLEX-S 40-7/0.2 7030 2651
FLEX-S 50-7/0.2 7030 2651
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 5,786.10

CABLE 10 ชิ้น 7 วัน 101625.44

฿ 8,066.83

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 102031.8

฿ 10,421.13

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 102641.34

฿ 13,584.72

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 103454.06

฿ 14,246.87

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 104063.60

฿ 19,911.90

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 105079.50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 61 ขนาด AWG(AWG) 24 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V
โล่กำบัง NA มาตรฐาน ตัวแทน UL วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน ไวนิล คลอไรด์
ชุดสีเส้นกลาง แกนที่ 1 สีแดง, แกนที่ 5 สีเขียว, แกนอื่นๆ สีเทา