1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอก การเชื่อมแบบต่อชน แบบตรง (แบบ B)【4-300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปลอก การเชื่อมแบบต่อชน แบบตรง (แบบ B)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 326.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับ ขดลวด ทองแดงปลอก หางปลา เปลือย / แบบ การเชื่อมแบบต่อชน แบบตรง (B)
[คุณสมบัติ]
· Crimped ในสองที่โดยมีสาย แบบใช้ไฟฟ้า หันเข้าหา สต๊อปเปอร์
[การใช้งาน]
·ปลอกหุ้ม การต่อชน ทั่วไปที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกตารางที่หลากหลายที่ตรงกับ ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า

รหัสสินค้า
B-0.5
B-1.25
B-2
B-5.5
B-8
B-14
B-22
B-38
B-60
B-70
B-80
B-100
B-150
B-180
B-200
B-325
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
มาตรฐาน ตัวแทน สอดคล้องช่วง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน)
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d1
(φ)
รูปร่างภายนอก D
(มิลลิเมตร)
เครื่องมือ สอดคล้อง

฿ 326.28

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101224-20UL0.2-0.51.32.3DS031, DH-1B,DS-A5

฿ 374.66

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101522-16UL / JIS / CSA0.25-1.651.73.3DS031, DS-H12, DS-H18, DH-1B, DS-A5, PALM-125

฿ 392.80

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101516-14UL / JIS / CSA1.04-2.632.34.1DS-H12, DS-H18, DS-H214, DH-1B, DS-A5, DS-E14, PALM-125

฿ 486.53

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 101512-10UL / JIS / CSA2.63-6.643.45.4DS-H18, DS-H214, DH-1B, DS-A5, DS-E14, PALM-125

฿ 1,626.08

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10218UL / JIS / CSA6.64-10.524.57.0DS-H18 DS-H214 DS-E14

฿ 2,487.66

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10266UL / JIS / CSA10.52-16.785.88.9DS-H214 DS-HO60 DS-HO150 DS-E14 DS-E60 DS-E150 DS-E200M,DS-E250M

฿ 2,860.26

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -294UL / JIS / CSA16.78-26.667.711.3DS-HO60 DS-HO150 DS-E60 DS-E150 DS-E200M,DS-E250M

฿ 1,532.90

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10322UL / JIS / CSA26.66-42.429.413.2DS-HO60 DS-HO150 DS-E60 DS-E150 DS-E200M,DS-E250M

฿ 1,766.59

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -361/0UL / JIS / CSA42.42-60.5711.415.3DS-HO60, DS-HO150, # 12H, # 12 A, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

฿ 1,306.11

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 10372/0UL / CSA60.57-76.2813.317.5DS-HO150 DS-E150 DS-E200M,DS-E250M

฿ 1,582.92

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -383/0UL / CSA76.28-96.314.519.5DS-HO150, # 12H, # 12 A, DS-E150, DS-E200M,DS-E250M

฿ 1,919.39

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -384/0UL / JIS / CSA96.3-117.216.422.1DS-HO150, # 12H, # 12 A, DS-E150, DS-E200M,DS-E250M

฿ 1,514.70

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -54250-300 MCMUL / JIS / CSA117.2-152.0519.526.4DS-HO150, # 12H, # 12 A, DS-E150, DS-E200M,DS-E250M

฿ 1,516.19

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 1057300-350 MCMUL / CSA152.05-192.621.028.5# 12H, # 12 A, DS-E200M,DS-E250M

฿ 1,320.09

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -63400 MCMUL / JIS / CSA192.6-242.2724.032.4# 12H, # 12 A, DS-E200M,DS-E250M

฿ 1,496.48

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 1072500-600 MCMUL / JIS / CSA242.27-32528.037.0# 12H, # 12 ก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลาเปลือย รูปทรง แขนเสื้อ