1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอล ตะขอ (ชนิด H)【500-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เทอร์มินอล ตะขอ (ชนิด H)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 834.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หางปลาเปลือย ที่รวมข้อดีของขั้ว แบบกลม และขั้วปลายเปิด
[คุณสมบัติ]
· หางปลา/ ตะขอ- ประเภท (ชนิด H) สำหรับสาย ทองแดง
· สามารถถอดเทอร์มินอลออกได้โดยไม่ต้องถอดสกรูทั้งหมด
·มีความสะดวกในการติดและถอดแผง เทอร์มินอลบล็อค และขั้วต่อโดยไม่ต้องถอด สกรู ออก
·เนื่องจากมีช่องว่างในทิศทางตามแนวทแยงมุมด้านหลังเพื่อให้ สกรู ผ่านรูกลวงจึงมีความ ความทนต่อแรงดึง หลังจากยึด สกรู แล้ว
·ชุบ ดีบุก เพื่อป้องกัน สนิม
[การใช้งาน]
·สำหรับเมื่อความสามารถในการทำงาน (เวลาทำงาน) ของการติดตั้งและการถอดแผง เทอร์มินอลบล็อค และ เทอร์มินอล เป็นสิ่งสำคัญ
·สำหรับอุปกรณ์และสถานที่ทำงานที่อาจถอดออกจาก เทอร์มินอลบล็อค ต่อ

รหัสสินค้า
H1.25-3
H1.25-4
H1.25-5
H1.25-6
H2-3
H2-4
H2-5
H2-6
H2-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D2
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
สอดคล้องช่วง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน)
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d1
(φ)
รูปร่างภายนอก D
(มิลลิเมตร)
เครื่องมือ สอดคล้อง

฿ 1,085.93

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 103.25.513.822-160.25-1.651.73.4DS031, มินิ 12, 5 N18, DH-1B,AC-5N-D

฿ 1,100.50

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 104.3815.822-160.25-1.651.73.4DS031, มินิ 12, 5 N18, DH-1B,AC-5N-D

฿ 1,092.75

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 105.3815.822-160.25-1.651.73.4DS031, มินิ 12, 5 N18, DH-1B,AC-5N-D

฿ 1,453.55

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 106.411.520.222-160.25-1.651.73.4DS031, มินิ 12, 5 N18, DH-1B,AC-5N-D

฿ 1,281.43

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 103.2816.816-141.04-2.632.34.2มินิ 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5N-D,REC-14A

฿ 1,276.01

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 104.38.516.816-141.04-2.632.34.2มินิ 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5N-D,REC-14A

฿ 1,277.40

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 105.39.517.716-141.04-2.632.34.2มินิ 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5N-D,REC-14A

฿ 848.55

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 106.4122216-141.04-2.632.34.2มินิ 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5N-D,REC-14A

฿ 834.91

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 108.4122216-141.04-2.632.34.2มินิ 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5N-D,REC-14A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลาเปลือย รูปทรง ประเภท ตะขอ มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA