1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย รุ่น SUCS3 เอาท์พุตเดี่ยว 3W

SWITCHING POWER SUPPLY

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย รุ่น SUCS3 เอาท์พุตเดี่ยว 3W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 628.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

DCDC converter ในตัว สำหรับกำลังไฟฟ้าเอาท์พุต ตั้งแต่ 0.98 W ถึง 3 W
[คุณสมบัติ]
· สินค้า DCDC converter มาตรฐานจาก Cosel
· เลือกการติดตั้งบนผิว (SMD) หรือการติดตั้งรูทะลุ (DIP)
· DCDC converter พร้อมฝาครอบเคสรุ่น 3W
[การใช้งาน]
· DCDC converter แบบมีฉนวน ซึ่งสามารถแปลงแรงดันไฟฟ้าจากพาวเวอร์ซัพพลายหลักและแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ ฯลฯ ให้กลายเป็นแรงดันไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ

รหัสสินค้า
SUCS32405C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 628.69

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง กระดาน กำลังเอาต์พุต(W) 3 แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว
แรงดันขาเข้า เฉพาะด้าน ให้กับ DC แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) 5 V DC พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)(ก) 0.6
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต อื่น ๆ มาตรฐานความปลอดภัย CE / UL / CUL / TUV ความสูง(มิลลิเมตร) 10.68
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 25 ความลึก(มิลลิเมตร) 16.1 แรงดันขาเข้า(V) DC 18 ถึง 36
กำลังขับสูงสุด(W) 3 ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า(V) 4.9 ถึง 5.21 วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน มีจำหน่าย
การ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล มีจำหน่าย การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output(V) 4.75~5.25 (ความต้านทานภายนอก) ประเภท บรรจุภัณฑ์ ฝาพลาสติก
ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ NA