1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รุ่น SUCS10 เอาท์พุตเดี่ยว 10W

รุ่น SUCS10 เอาท์พุตเดี่ยว 10W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,016.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

ตัวแปลง DCDC ชนิดออนบอร์ดที่มีกำลังขับตั้งแต่ 1.5W ถึง 10W
[คุณสมบัติ]
· ชนิดออนบอร์ด / เอาท์พุตเดี่ยว 10W / พร้อมเคส
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ของ วงจรแปลงไฟ Cosel DCDC
·สามารถเลือกการติดตั้ง พื้นผิว (SMD) และการติดตั้ง รูทะลุ (DIP) ได้
[การใช้งาน]
· วงจรแปลงไฟ DCDC ชนิด ฉนวนกันความร้อน ที่แปลงแรงดันไฟฟ้าจาก พาวเวอร์ซัพพลาย หลักหรือแปลง ไฟฟ้ากระแสตรง ของแบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นแรงดันไฟฟ้าอื่น

รหัสสินค้า
SUCS101215C
SUCS102405C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
แรงดันขาเข้า
(V)
กำลังขับสูงสุด
(W)
ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า
(V)
การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output
(V)

฿ 1,633.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 98 วัน 15 V DC0.8DC9 ถึง 181214.55 ถึง 15.4514.25~15.75 (ความต้านทานภายนอก)

฿ 1,016.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 5 V DC2DC 18 ถึง 36104.9 ถึง 5.214.75~5.25 (ความต้านทานภายนอก)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง กระดาน กำลังเอาต์พุต(W) 10 แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว
แรงดันขาเข้า เฉพาะด้าน ให้กับ DC รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต อื่น ๆ มาตรฐานความปลอดภัย CE / UL / CUL / TUV
ความสูง(มิลลิเมตร) 10.68 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 40.2 ความลึก(มิลลิเมตร) 22
วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน มีจำหน่าย การ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล มีจำหน่าย ประเภท บรรจุภัณฑ์ ฝาพลาสติก
ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ NA