(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อินพุตกว้าง/รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ (เอาท์พุตเดี่ยว 100W)
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์
· ฟิวส์ คู่ แบบฝัง ตัว
·ฝาครอบ ชุดสายไฟ เฉพาะด้าน ฯลฯ ชิ้นส่วนเสริมที่สมบูรณ์ (โปรดดูหน้าส่วนเสริม)
· เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ (UL60601-1, C-UL (CSA-C22.2 หมายเลข 601.1), EN60601-1) เป็นไปตามมาตรฐานหลักของแต่ละประเทศ ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบและค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
· ซีรีส์ PMA มีฟิวส์ในตัวทั้งในเฟส L และ N สำหรับฉนวนเสริม จึงไม่จำเป็นต้องใช้ฟิวส์อินพุตเพิ่มเติมและหม้อแปลงแยก และช่วยในการย่อขนาดของระบบ
· กลุ่มสินค้าแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตมากมาย (3.3/5/12/24/48V)
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องการมาตรฐานทางการแพทย์
รหัสสินค้า |
---|
PMA100F-3R3 |
PMA100F-5 |
PMA100F-12 |
PMA100F-24 |
PMA100F-48 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | มาตรฐานความปลอดภัย | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | กำลังขับสูงสุด (W) | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า (V) | การ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output (V) | รายละเอียด คอนเนคเตอร์ | ประเภท เทอร์มินอลบล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,833.51 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | DC3.3 V | 20 | คอนเนคเตอร์ | CE / UL / CUL / TUV / CSA | 93 | 34 | 66 | 3.3 ถึง 3.4 | NA | 2.85 ถึง 3.6 | - | - | ||
฿ 3,833.51 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 5 V DC | 20 | คอนเนคเตอร์ | CE / UL / CUL / TUV / CSA | 93 | 34 | 100 | 5 ถึง 5.15 | NA | 4.5 ถึง 5.5 | - | - | ||
฿ 3,833.51 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 12 V DC | 8.5 | คอนเนคเตอร์ | CE / UL / CUL / TUV / CSA | 93 | 34 | 102 | 12 ถึง 12.48 | NA | 10 ถึง 13.2 | - | - | ||
฿ 3,854.69 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เปิด เฟรม | 24 V DC | 4.5 | คอนเนคเตอร์ | CE / UL / CUL / TUV / CSA | 93 | 34 | 108 | 24 ถึง 24.96 | NA | 19.2 ถึง 27 | - | - | ||
฿ 3,833.51 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48 V DC | 2.1 | คอนเนคเตอร์ | CE / UL / CUL / TUV / CSA | 93 | 34 | 100.8 | 48 ถึง 49.92 | NA | 39 ถึง 53 | - | - |
กำลังโหลด …
กำลังเอาต์พุต(W) | 100 | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC- เฉพาะด้าน |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 168 | แรงดันขาเข้า(V) | AC85 ถึง 264 | วงจรปรับปรุง ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | มีจำหน่าย |
วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย | วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง