(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
DC/DC converter อเนกประสงค์ ออนบอร์ด เอาท์พุตเดี่ยว รุ่น 15W
[คุณสมบัติ]
· ชนิดออนบอร์ด 1×1 นิ้ว / ขนาดเล็ก / ประสิทธิภาพสูง / เอาท์พุต 15W
· ความคงทนของฉนวนไฟฟ้าระหว่างอินพุตกับเอาท์พุต คือ DC 1.500 V (1 นาที) ปรับปรุงความปลอดภัย
· วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (กู้คืนอัตโนมัติ)
· รีโมทคอนโทรล, แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตภายนอกผันแปร
· ไม่ได้ใช้ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ / แทนทาลัม
· ช่วงอุณหภูมิกว้าง (-40°C ถึง 85°C)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับยานยนต์ เครื่องวิเคราะห์ เครื่องมือวัด อุปกรณ์สื่อสาร และสินค้าทั่วไปอื่น ๆ
รูปทรง | กระดาน | กำลังเอาต์พุต(W) | 15 | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันขาเข้า | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | 5 V DC | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)(ก) | 3 |
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | อื่น ๆ | มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / CUL / TUV / CSA | ความสูง(มิลลิเมตร) | 9.9 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25.4 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 25.4 | กำลังขับสูงสุด(W) | 15 |
ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า(V) | 4.975 ถึง 5.137 | วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย | การ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | มีจำหน่าย |
การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output(V) | 4.5~5.5 (ความต้านทานภายนอก) | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง