1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

MGFS30 รุ่น 30W อินพุตกว้าง เอาต์พุต เดี่ยว

MGFS30 รุ่น 30W อินพุตกว้าง เอาต์พุต เดี่ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,521.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

วงจรแปลงไฟ DC / DC เอนกประสงค์ออน กระดาน เอาต์พุต เดี่ยวชนิด 30W
[คุณสมบัติ]
·ประเภทออนบอร์ด 1 × 2 นิ้ว / ขนาดเล็ก / ประสิทธิภาพสูง / เอาต์พุต 30W / อินพุต
·อินพุตกว้าง DC9-36V / DC18-76V
ความคงทนไดอิเล็กทริก ระหว่างอินพุตและ เอาต์พุต คือ DC 1.500 V. (1 นาที) เพิ่มความปลอดภัย
·วงจร วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน กระแสเกิน(การกู้คืนอัตโนมัติ)
·อุปกรณ์ควบคุม, แรงดัน Output
·ไม่ได้ใช้ ตัวเก็บประจุ อะลูมิเนียม อิเล็กโทรไลต์ / แทนทาลัม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับยานยนต์เครื่องวิเคราะห์เครื่องมือวัดอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้งานทั่วไป

รหัสสินค้า
MGFS302405
MGFS302412
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า
(V)
การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output
(V)

฿ 1,521.53

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 5 V DC64.975 ถึง 5.1374.5~5.5 (ความต้านทานภายนอก)

฿ 1,521.53

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 12 V DC2.511.857 ถึง 12.24310.8~13.2 (ความต้านทานภายนอก)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง กระดาน กำลังเอาต์พุต(W) 30 แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว
แรงดันขาเข้า เฉพาะด้าน ให้กับ DC รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต อื่น ๆ มาตรฐานความปลอดภัย CE / UL / CUL / TUV / CSA
ความสูง(มิลลิเมตร) 9.9 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 25.4 ความลึก(มิลลิเมตร) 50.8
แรงดันขาเข้า(V) DC9 ถึง 36 กำลังขับสูงสุด(W) 30 วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน มีจำหน่าย
วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน มีจำหน่าย การ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล มีจำหน่าย ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ NA