(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุพิมพ์เดี่ยว / อินพุต 100 V / ขนาดกะทัดรัด ( เอาต์พุต เดี่ยว 75W)
[คุณสมบัติ]
· Miniaturization (รอยเท้าลดลง 32% เมื่อเทียบกับในอดีต)
·ฝาครอบ เคสคอมพิวเตอร์ ชุดสายไฟ เฉพาะด้าน ฯลฯ ชิ้นส่วนเสริมที่สมบูรณ์ (โปรดดูหน้าชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม)
·มีวงจรป้องกัน กระแสพุ่งเข้า วงจรป้องกันกระแสเกินและแรงดันไฟฟ้าเกิน
·การติดตั้งทั่วไปกับ LFA75F
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปต่างๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังขับสูงสุด (W) | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า (V) | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output (V) | รายละเอียด คอนเนคเตอร์ | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ | กระแสไฟฟ้า สูงสุด (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,301.62 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 5 V DC | 15 | 34.5 | 50 | 150 | 75 | 4.9 ถึง 5.3 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | NA | - | ||
฿ 1,301.62 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 5 V DC | 15 | 34.5 | 50 | 150 | 75 | 4.9 ถึง 5.3 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | NA | - | ||
฿ 1,343.95 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 5 V DC | 15 | 34.5 | 50 | 150 | 75 | 4.9 ถึง 5.3 | 4.5 ถึง 5.5 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 1,398.37 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 5 V DC | 15 | 34.5 | 50 | 150 | 75 | 4.9 ถึง 5.3 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 3,331.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 5 V DC | 15 | 45 | 60 | 180 | 75 | 4.9 ถึง 5.3 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 1,343.95 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 5 V DC | 15 | 34.5 | 50 | 150 | 75 | 4.9 ถึง 5.3 | 4.5 ถึง 5.5 | - | พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 2,875.66 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 12 V DC | 6.3 | 34.5 | 50 | 150 | 75.6 | 11.5 ถึง 12.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | NA | - | ||
฿ 1,301.62 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 12 V DC | 6.3 | 34.5 | 50 | 150 | 75.6 | 11.5 ถึง 12.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | NA | - | ||
฿ 1,343.95 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 12 V DC | 6.3 | 34.5 | 50 | 150 | 75.6 | 11.5 ถึง 12.5 | 10.8 ถึง 13.2 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 1,398.37 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 12 V DC | 6.3 | 34.5 | 50 | 150 | 75.6 | 11.5 ถึง 12.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 1,398.37 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 12 V DC | 6.3 | 34.5 | 50 | 150 | 75.6 | 11.5 ถึง 12.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 3,730.71 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 12 V DC | 6.3 | 45 | 60 | 180 | 75.6 | 11.5 ถึง 12.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - | |
฿ 1,470.94 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 12 V DC | 6.3 | 45 | 60 | 180 | 75.6 | 11.5 ถึง 12.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 1,513.26 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 12 V DC | 6.3 | 45 | 60 | 180 | 75.6 | 11.5 ถึง 12.5 | 10.8 ถึง 13.2 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 1,513.26 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 12 V DC | 6.3 | 45 | 60 | 180 | 75.6 | 11.5 ถึง 12.5 | 10.8 ถึง 13.2 | - | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 1,343.95 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 12 V DC | 6.3 | 34.5 | 50 | 150 | 75.6 | 11.5 ถึง 12.5 | 10.8 ถึง 13.2 | - | พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 1,301.62 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 3.2 | 34.5 | 50 | 150 | 76.8 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | NA | - | ||
฿ 3,138.10 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 3.2 | 34.5 | 50 | 150 | 76.8 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) | 4.2 ก | ||
฿ 1,392.32 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 3.2 | 34.5 | 50 | 150 | 76.8 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) | 4.2 ก | ||
฿ 2,320.54 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 3.2 | 45 | 60 | 180 | 76.8 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) / พร้อมตัวโครง | 4.2 ก | ||
฿ 1,561.64 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 3.2 | 45 | 60 | 180 | 76.8 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) / พร้อมตัวโครง | 4.2 ก | ||
฿ 1,301.62 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 3.2 | 34.5 | 50 | 150 | 76.8 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | NA | - | ||
฿ 1,343.95 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 3.2 | 34.5 | 50 | 150 | 76.8 | 23 ถึง 25 | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 1,398.37 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 3.2 | 34.5 | 50 | 150 | 76.8 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 3,331.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 3.2 | 45 | 60 | 180 | 76.8 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 1,470.94 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 3.2 | 45 | 60 | 180 | 76.8 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 1,513.26 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 3.2 | 45 | 60 | 180 | 76.8 | 23 ถึง 25 | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 1,513.26 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 3.2 | 45 | 60 | 180 | 76.8 | 23 ถึง 25 | 21.6 ถึง 26.4 | - | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 1,343.95 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 3.2 | 34.5 | 50 | 150 | 76.8 | 23 ถึง 25 | 21.6 ถึง 26.4 | - | พร้อมโวลุ่ม | - |
กำลังโหลด …
กำลังเอาต์พุต(W) | 75 | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC- เฉพาะด้าน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ | มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / CUL / TUV / CSA | แรงดันขาเข้า(V) | AC85 ถึง 132 |
วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย | วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง