(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• LGA240A เป็นตัวแปลงไฟฟ้าสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับจ่ายกำลังที่ 240W
• รองรับมาตรฐาน UL60950-1, C-UL (CSA60950-1), EN62368-1 และ DEN-AN.
• สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายสำหรับแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
• กำลังไฟฟ้าขาออกสามารถจ่ายกำลังออกได้ 1ระดับเท่านั้นคือ 240 วัตต์
• แรงดันไฟขาออกเป็นไฟฟ้ากระแสตรงมีเพียงค่าเดียวคือ 24 VDC
• ค่ากระแสไฟฟ้าขาออกเป็น 10 แอมป์ หรือให้กระแสได้สูงสุดที่ 12.5 แอมป์
• แรงดันไฟขาเข้าใช้ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด AC85-132V
• ช่วงของความถี่ขาเข้า 47-440Hz.
• มีระบบควบคุมป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าเกินขนาด
• การระบายถ่ายเทความร้อนแบบการพาความร้อนแบบบังคับ
• ลักษณะของสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายมี2แบบคือ แบบเปิดเปลือย และแบบมีโครงครอบ
รูปสินค้าของรุ่น LGA240A
ข้อมูลการสั่งซื้อ
รุ่น | LGA240A-24 | LGA240A-24-H |
---|---|---|
กำลังไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด (W)n | 240 | 240 |
เอาท์พุต DC | 240 V 10 A | 240V 10 (พีค 12.5) A |
— | รุ่น | LGA240A-24 | LGA240A-24-H | |
---|---|---|---|---|
INPUT | แรงดันไฟฟ้า (V) | AC85 - 132 1 ⌀ (ดูคู่มือการใช้งานหัวข้อ 1.1 และ 3.2 การลดพิกัด) | ||
กระแสไฟฟ้า (A) | ACIN 100 V | 5.0typ (lo = 100%) | ||
ความถี่ (Hz) | 47 - 440 (ดูคู่มือการใช้งานหัวข้อ 1.1) | |||
ประสิทธิภาพ (%) | ACIN 100 V | 86.5typ (lo=100%) | 86.5typ (lo= 100%) | |
กระแสพุ่งเข้า (A) | ACIN 100 V | 15 / 20 typ (กระแสไฟฟ้ากระชากหลัก/รอง, lo=100%, มากกว่า 10 วินาที เพื่อเริ่มต้นใหม่) | ||
กระแสไฟรั่ว (mA) | สูงสุด 0.5 (AGIN 100 V, 60 Hz, lo=100, ตามมาตรฐาน IEC60950-1 และ DEN-AN) | |||
OUTPUT | แรงดันไฟฟ้า (V) | 24 | 24 | |
กระแสไฟฟ้า (A) | ACIN 100 V | 10 | 10.0 (พีค 12.5) | |
การควบคุมสาย (mV) | สูงสุด 96 | สูงสุด 96 | ||
การควบคุมโหลดไฟฟ้า (mV) | สูงสุด 150 | สูงสุด 150 | ||
ไฟฟ้ากระเพื่อม (mVp-p) | 0 ถึง +40 °C | สูงสุด 120 | สูงสุด 240 | |
-10 ถึง 0°C | สูงสุด 160 | สูงสุด 3210 | ||
สัญญาณรบกวนจากไฟฟ้ากระเพื่อม (mVp-p) | 0 ถึง +40 °C | สูงสุด 150 | สูงสุด 300 | |
-10 ถึง 0°C | สูงสุด 180 | สูงสุด 360 | ||
การควบคุมอุณหภูมิ (mv) | 0 ถึง +40 °C | สูงสุด 240 | สูงสุด 240 | |
-10 ถึง 40 °C | สูงสุด 290 | สูงสุด 290 | ||
ดริฟท์ (mV) | สูงสุด 96 | สูงสุด 96 | ||
เวลาเริ่มต้น (ms) | สูงสุด 200 (AGIN 100V, lo= 100%) | |||
เวลารอ (ms) | 20typ (AGIN 100 V, lo = 100%) | |||
ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต (V) | คงที่ (มีตัวเลือก "Y" ซึ่งสามารถปรับเอาท์พุตได้ ± 10%) | |||
การตั้งแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต (V) | 23.00 - 25.00 | |||
PROTECTION CIRCUIT AND OTHERS | การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน | ทำงานได้มากกว่า 105% ของค่าพิกัด (ทำงานที่ 101% ของกระแสไฟฟ้าพีคที่ตัวเลือก -H) และกู้คืนโดยอัตโนมัติ | ||
การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน | 27.60 - 35.00 | 27.60 - 35.00 | ||
การบอกสถานะการทำงาน | ไม่มีให้ | |||
เอาท์พุตสัญญาณเตือน | ไม่มีให้ | |||
รีโมทเปิด / ปิด (RC) | ไม่มีให้ | |||
ISOLATION | อินพุต-เอาท์พุต - RC | AC2,000V 1 นาที, กระแสไฟฟ้าตัด = 10 mA, DC500V 50M Ω min (ที่อุณหภูมิห้อง) | ||
อินพุต - FC | AC2,000V 1 นาที, กระแสไฟฟ้าตัด = 10 mA, DC500V 50M Ω min (ที่อุณหภูมิห้อง) | |||
เอาท์พุต RC-FC | AC500V 1 นาที, กระแสไฟฟ้าตัด = 25 mA, DC500V 50M Ω min (ที่อุณหภูมิห้อง) | |||
ENVIRONMENT | อุณหภูมิในการทำงาน ความชื้น และระดับความสูง | -10 ถึง +60 °C, ความชื้นสัมพัทธ์ 20 - 90% (ไม่มีการควบแน่น) (ดูคู่มือการใช้งานหัวข้อ 3.2) สูงสุด 3,000 ม. (10,000 ฟุต) | ||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ ความชื้น และระดับความสูง | -20 ถึง +75 °C, ความชื้นสัมพัทธ์ 20 - 90% (ไม่มีการควบแน่น), สูงสุด 9,000 ม. (30,000 ฟุต) | |||
การสั่นสะเทือน | 10 - 55 Hz, 19.6 ม./วินาที2 (2 G), ระยะเวลา 3 นาที ในแกน X, Y และ Z แกนละ 60 นาที | |||
แรงกระแทก | 196.1 m/s2 (20 กรัม) 11 ms ในแกน X, Y และ Z แกนละหนึ่งครั้ง | |||
SAFETY AND NOISE REGULATION | การอนุมัติของหน่วยงาน | UL60950-1, C-UL (CSA60950-1), EN60950-1 เป็นไปตามมาตรฐาน DEN-AN | ||
สัญญาณรบกวนที่สื่อ | เป็นไปตามมาตรฐาน FCC-B, VCCI-B, CISPR-B, EN55011-B, EN55022-B | |||
ตัวลดทอนฮาร์มอนิก | เป็นไปตามมาตรฐาน IEC61000-3-2 | |||
OTHERS | ขนาด/น้ำหนักเคส | 84 × 48.5 × 180 มม. (3.31 × 1.91 × 7.09 นิ้ว) (กว้าง x สูง x ลึก)/ สูงสุด 590 กรัม (รวมตัวโครงและฝาครอบ: สูงสุด 880 กรัม) | ||
วิธีการระบายความร้อน | การพาความร้อน (ดูคู่มือการใช้งานหัวข้อ 3.2) |
รุ่นมาตรฐาน
ชนิดตัวโครงและฝาครอบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output (V) | รายละเอียด คอนเนคเตอร์ | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ | กระแสไฟฟ้า สูงสุด (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,653.24 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48.5 | 84 | 180 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | NA | - | ||
฿ 6,994.89 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48.5 | 84 | 180 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) | 12.5A | ||
฿ 3,085.49 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48.5 | 84 | 180 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) | 12.5A | ||
฿ 3,127.82 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48.5 | 84 | 180 | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) / พร้อมโวลุ่ม | 12.5A | ||
฿ 3,260.86 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48.5 | 84 | 180 | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) / พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | 12.5A | ||
฿ 4,902.62 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 59 | 98 | 212 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) / พร้อมตัวโครง | 12.5A | ||
฿ 3,309.23 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 59 | 98 | 212 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) / พร้อมตัวโครง | 12.5A | ||
฿ 3,351.56 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 59 | 98 | 212 | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) / พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | 12.5A | ||
฿ 2,982.69 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48.5 | 84 | 180 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | NA | - | ||
฿ 3,025.02 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48.5 | 84 | 180 | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 3,115.73 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48.5 | 84 | 180 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 3,115.73 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48.5 | 84 | 180 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 7,239.80 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 59 | 98 | 212 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 3,206.43 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 59 | 98 | 212 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 3,248.76 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 59 | 98 | 212 | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 3,248.76 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 59 | 98 | 212 | 21.6 ถึง 26.4 | - | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 3,025.02 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48.5 | 84 | 180 | 21.6 ถึง 26.4 | - | พร้อมโวลุ่ม | - |
กำลังโหลด …
กำลังเอาต์พุต(W) | 240 | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC- เฉพาะด้าน |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | 24 V DC | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)(ก) | 10 | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ |
มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / CUL / TUV / CSA | แรงดันขาเข้า(V) | AC85 ถึง 132 | กำลังขับสูงสุด(W) | 240 |
ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า(V) | 23 ถึง 25 | วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย | วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง