(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แรงดันขาเข้า กว้าง ชนิด สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจร หลากหลายรูปแบบด้วยรุ่นตั้งแต่ 10 W ถึง 300 W, รุ่น 75 W
[คุณสมบัติ]
· การติดตั้งเข้ากันได้กับ LGA75 A
· เมื่อปิดรีโมต อุปกรณ์ควบคุม ตัวเลือก " - R2" พร้อม อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บายลดลง (ประเภท 0.7 W ที่ 200 V AC) จะถูก คลองเลื่อย
· ประสิทธิภาพสูงโดยใช้การแก้ไขแบบซิงโครนัส (ผลิตภัณฑ์ 3.3, 5 V)
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎระเบียบ กระแสไฟฟ้า ฮาร์มอนิก (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC61000-3-2)
· รองรับการใช้งาน กับ มาตรฐาน SEMI F47
[การใช้งาน]
· ใช้ได้กับอุปกรณ์เอนกประสงค์ต่างๆ
ลักษณะภายนอก ของ LFA75F
บล็อค ไดอะแกรมของ LFA75F
ดรออิ้ง บอกขนาด (รุ่นมาตรฐาน)
ดรออิ้ง บอกขนาด (ประเภท เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ)
หมุดยึด รองรับการใช้งาน กับผลิตภัณฑ์อินพุต 100 V LGA ซีรี่ส์ ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนได้ (50 / 75 / 100 / 150 / 240W)
สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎระเบียบฮาร์มอนิก (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC61000-3-2)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก: รุ่น 75 W ในซีรีส์โดยมีรุ่นตั้งแต่ 10 ถึง 300 W (10/15/30/50/75/100/150/240/300 W)
สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจร / อินพุตทั่วโลก / อินพุตขนาดกะทัดรัด (เอาต์พุต เดี่ยว 75 วัตต์)
คอนเนคเตอร์ Input/Output | ตัวเสื้อ รองรับการใช้งาน | เทอร์มินอล | ||
---|---|---|---|---|
CN1 | 1-1123724-3 | 1-1123722-5 | โซ่ | 1123721-1 |
หลวมๆ | 1318912-1 | |||
CN2 | 1-1123723-6 | 1-1123722-6 | โซ่ | 1123721-1 |
หลวมๆ | 1318912-1 |
CN1
หมายเลข ขาพิน | อินพุต |
---|---|
1 | AC (L) |
2 | — |
3 | AC (N) |
4 | — |
5 | FG |
CN2
หมายเลข ขาพิน | เอาต์พุต |
---|---|
1 ถึง 3 | - V |
4 ถึง 6 | +V |
— | รายการ | LFA75F-3R3-Y | LFA75F-5 | LFA75F-12 | LFA75F-15 | LFA75F-24 | LFA75F-36 | LFA75F-48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กำลังขับสูงสุด [W] | 49.5 | 75 | 75.6 | 75 | 76.8 | 75.6 | 76.8 | ||
เอาต์พุต DC | 3.3 V 15 A | 5 V 15 A | 12 V 6.3 A | 15 V 5 A | 24 V 3.2 A | 36 V 2.1 A | 48 V 1.6 A | ||
อินพุต | แรงดันไฟฟ้า [V] | AC85 ถึง 264 1⌀ (ดูหัวข้อ 1.1 และหัวข้อ 3.2 ของคู่มือการใช้งาน)*3 | |||||||
กระแสไฟฟ้า [A] | ACIN 100 V | 0.70 ประเภท (แท้จริง = 100%) | 1.00 พิมพ์ (แท้จริง = 100%) | ||||||
ACIN 200 V | 0.40 ประเภท (แท้จริง = 100%) | 0.50 ประเภท (แท้จริง = 100%) | |||||||
ความถี่ [เฮิร์ตซ์] | 50/60 (47 ถึง 63) | ||||||||
ประสิทธิภาพ [%] | ACIN 100 V | 73.5 ประเภท | 78.0 ประเภท | 81.5 ประเภท | 81.5 ประเภท | 82.5 ประเภท | 82.5 ประเภท | 82.5 ประเภท | |
ACIN 200 V | 75.0 ประเภท | 80.0 ประเภท | 83.0 ประเภท | 83.0 ประเภท | 84.5 ประเภท | 84.5 ประเภท | 84.5 ประเภท | ||
อัตรา อุปกรณ์แหล่งจ่าย (แท้จริง = 100%) | ACIN 100 V | 0.96 ประเภท | 0.97 ประเภท | ||||||
ACIN 200 V | 0.83 ประเภท | 0.90 ประเภท | |||||||
กระแสพุ่งเข้า [A] | ACIN 100 V | 15 ประเภท (แท้จริง = 100%) (เมื่อเริ่มเย็น) (อุณหภูมิปกติ) | |||||||
ACIN 200 V | 30 แบบ (แท้จริง = 100%)(ตอนสตาร์ทเย็น) (อุณหภูมิปกติ) | ||||||||
กระแสไฟรั่ว [mA] | สูงสุด 0.40/0.75 (ตามวิธีการวัดแต่ละแบบของอินพุต AC 100 V/240 V 60 Hz, lo = 100%, IEC60950-1, พระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ) | ||||||||
เอาต์พุต | พิกัดแรงดันไฟฟ้า [V] | 3.3 | 5 | 12 | 15 | 24 | 36 | 48 | |
พิกัดกระแสไฟฟ้า [A] | 15.0 | 15.0 | 6.3 | 5.0 | 3.2 | 2.1 | 1.6 | ||
ความผันผวนของอินพุตแบบคงที่ [mA]*4 | สูงสุด 20 | สูงสุด 20 | 48 สูงสุด | สูงสุด 60 | 96 สูงสุด | 144 สูงสุด | 192 สูงสุด | ||
ความผันผวนของ โหลดไฟฟ้า คงที่ [mV]*4 | สูงสุด 40 | สูงสุด 40 | สูงสุด 100 | 120 สูงสุด | สูงสุด 150 | 240 สูงสุด | 240 สูงสุด | ||
ระลอก [mVp · พี] | 0 ถึง +50°C ※1 | สูงสุด 80 | สูงสุด 80 | 120 สูงสุด | 120 สูงสุด | 120 สูงสุด | สูงสุด 150 | สูงสุด 150 | |
-10 ถึง 0°C ※1 | 140 สูงสุด | 140 สูงสุด | 160 สูงสุด | 160 สูงสุด | 160 สูงสุด | สูงสุด 200 | สูงสุด 200 | ||
สัญญาณรบกวนและการกระเพื่อม [mVp · พี] | 0 ถึง +50°C ※1 | 120 สูงสุด | 120 สูงสุด | สูงสุด 150 | สูงสุด 150 | สูงสุด 150 | 250 สูงสุด | 250 สูงสุด | |
-10 ถึง 0°C ※1 | 160 สูงสุด | 160 สูงสุด | 180 สูงสุด | 180 สูงสุด | 180 สูงสุด | 300 สูงสุด | 300 สูงสุด | ||
ความผันผวนของ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [เอ็มวี] | 0 ถึง + 50°C | 50 สูงสุด | 50 สูงสุด | 120 สูงสุด | สูงสุด 150 | 240 สูงสุด | 360 สูงสุด | 480 สูงสุด | |
-10 ถึง + 50 ° c | สูงสุด 60 | สูงสุด 60 | สูงสุด 150 | 180 สูงสุด | 290 สูงสุด | 450 สูงสุด | สูงสุด 600 | ||
ล่องลอยไปตามกาลเวลา [mV]*2 | สูงสุด 20 | สูงสุด 20 | 48 สูงสุด | สูงสุด 60 | 96 สูงสุด | 144 สูงสุด | 192 สูงสุด | ||
เวลาเริ่มเดินเครื่อง [นางสาว] | 350 ประเภท (อินพุต AC 100 V, แท้จริง = 100%) | ||||||||
เวลาเก็บรักษา [นางสาว] | 20 ประเภท (อินพุต AC 100 V, แท้จริง = 100%) | ||||||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าตัวแปร [V] | 2.85 ถึง 3.63 | ภายใน ยึดอยู่กับที่ (ตัวแปรตาม สเปค ตัวเลือก Y ± 10%) | |||||||
ความแม่นยำ การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า [V] | 3.30 ถึง 3.40 | 4.90 ถึง 5.30 น. | 11.50 ถึง 12.50 | 14.40 ถึง 15.60 | 23.00 ถึง 25.00 น. | 34.50 ถึง 37.50 | 46.00 ถึง 50.00 | ||
รวมฟังก์ชั่น | วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน | ทำงานได้มากกว่า 105% ของ พิกัดกระแสไฟฟ้า และกู้คืนโดยอัตโนมัติ | |||||||
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน [V] | 4.00 ถึง 5.25 | 5.75 ถึง 7.00 | 13.80 ถึง 16.80 | 17.25 ถึง 21.00 น. | 27.60 ถึง 33.60 | 41.40 ถึง 50.40 | 55.20 ถึง 67.20 | ||
บ่งชี้การดำเนินงาน | N/A | ||||||||
การสำรวจระยะไกล | N/A | ||||||||
เปิด / ปิดระยะไกล (RC) | N/A | ||||||||
ความคงทนไดอิเล็กทริก | อินพุต - เอาต์พุต | 3,000 V AC กระแสไฟฟ้า ไฟตัด 1 นาที = 10 mA, 500 V DC 50 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ) | |||||||
อินพุต - FG | 2,000 V AC กระแสไฟฟ้า ไฟตัด 1 นาที = 10 mA, 500 V DC 50 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ) | ||||||||
เอาต์พุต - FG | 500 V AC กระแสไฟฟ้า ไฟตัด 1 นาที = 25 mA, 500 V DC 50 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ) | ||||||||
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิใช้งาน/ ความชื้นในการทำงาน | -10 ถึง +70°C, 20 ถึง 90%RH (ไม่มีการควบแน่น)(ดูหัวข้อ 3.2 ของคู่มือการใช้งาน)*3 | |||||||
อุณหภูมิ / ความชื้น ในการจัดเก็บ | -20 ถึง +75°C, 20 ถึง 90%RH (ไม่มีการควบแน่น) | ||||||||
การสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz 19.6 ม./วินาที² (2 G) ระยะเวลา 3 นาที X, Y, Z ทิศทาง 1 ชั่วโมง | ||||||||
แรงกระแทก | 196.1 ม./วินาที² (20 G) 11 ms X, Y, Z ทิศทาง 1 ครั้ง | ||||||||
มาตรฐานที่สอดคล้อง | มาตรฐาน ความปลอดภัย | ได้รับ UL60951-1, C-UL (CSA60950-1), EN60950-1, EN60065, EN50178 ซึ่งเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ | |||||||
การปล่อยมลพิษ | สอดคล้องตามมาตรฐาน FCC-B, VCCI-B, CISPR22-B, EN55011-B, EN55022-B | ||||||||
กระแสไฟฟ้า ฮาร์มอนิก | สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC61000-3-2 ( Class A) * 5 | ||||||||
โครงสร้าง | ขนาด / น้ำหนัก ขนาดภายนอก | 50 × 33.5 × 150 มม. (กว้าง × สูง × ลึก)/ 230 กรัมสูงสุด (พร้อม เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ: สูงสุด 440 กรัม) | |||||||
วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยอากาศตามธรรมชาติ (ดูหัวข้อ 3.1 และหัวข้อ 3.2 ของคู่มือการใช้งาน)*3 |
ประเภท สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจร
— | จำนวนเอาต์พุต | ชื่อซีรี่ส์ | ปีที่วางจำหน่าย | คุณสมบัติหลัก | มาตรฐาน ความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | |
---|---|---|---|---|---|---|
ประเภท สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจร | ชนิดเดี่ยว | 1 | GHA | '13 | รูปร่างภายนอก 3 × 5 นิ้ว รองรับการใช้งาน กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ ความหนาแน่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงพร้อม ฟังก์ชั่น ระบายความร้อนด้วย แบบใช้ไฟฟ้า | ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง DEMKO / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE |
'15 | - SNF: ตัวเลือกกับ พัดลมระบายความร้อน | |||||
'16 | ||||||
1 | LMA | '14 | รองรับการใช้งาน กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ รองรับการใช้งาน สูงสุด | ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง DEMKO / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
1 | LFP | '12 | รองรับการใช้งาน กระแสไฟฟ้า สูงสุด , รุ่น LEP ขนาดกะทัดรัด | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
'13 | ||||||
1 | LEP | '02 | รองรับการใช้งาน กระแสไฟฟ้า สูงสุด | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
1 | LFA | '09 | แผ่นวงจร พาวเวอร์ซัพพลาย แบบ สตาร์ทเตอร์ เอนกประสงค์ , รุ่น LEA ขนาดกะทัดรัด | ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรองจาก TUV | ||
'10 | ||||||
SPLFA | '11 | ซีรี่ส์ LFA (พร้อม เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ) ผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาโดย PSE | ผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรองมาตราฐานความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ | |||
1 | LEA | '99 | แผ่นวงจร สตาร์ทเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย เอนกประสงค์ | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
1 | LDA | '94 | แผ่นวงจร สตาร์ทเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย เอนกประสงค์ | ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
'95 | ||||||
'97 | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL / ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | |||||
1 | LGA | '08 | อินพุต 100 V AC แผ่นวงจร ระบบ สตาร์ทเตอร์ ชนิด พาวเวอร์ซัพพลาย ทั่วไป | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
หลาย | 2 | LEB | '00 | LEA ซีรีส์ 2- ประเภท เอาต์พุต | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | |
3 | LDC | '94 | LDA ซีรีส์ 3- ประเภท เอาต์พุต | ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
'95 | ||||||
2 | LB | '92 | แผ่นวงจร สตาร์ทเตอร์ ชนิด 2- พาวเวอร์ซัพพลาย เอาต์พุต , ราคาต่ำทำได้โดยการจำกัดประสิทธิภาพและฟังก์ชั่น | — |
ด้วยการใช้ รูปร่างภายนอก และการติดตั้งที่เหมือนกันกับชุด 100 V AC (85 ถึง 132 V) LGA ( อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต ถึง 240 W) ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแม้ว่าลูกค้าจะร้องขออย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของ 200 V AC
นอกจากนี้ การขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ด้วยรุ่นตั้งแต่ 10 ถึง 308 W เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย สตาร์ทเตอร์ ของ แผ่นวงจร แม้ว่าจะใช้หลายยูนิต ก็สามารถจัดเรียงในซีรีส์เดียวกันได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังขับสูงสุด (W) | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า (V) | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output (V) | รายละเอียด คอนเนคเตอร์ | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,943.56 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 5 V DC | 15 | 33.5 | 50 | 150 | 75 | 4.9 ถึง 5.3 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | NA | ||
฿ 1,813.80 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 5 V DC | 15 | 33.5 | 50 | 150 | 75 | 4.9 ถึง 5.3 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | NA | ||
฿ 1,856.13 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 5 V DC | 15 | 33.5 | 50 | 150 | 75 | 4.9 ถึง 5.3 | 4.5 ถึง 5.5 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 1,910.55 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 5 V DC | 15 | 33.5 | 50 | 150 | 75 | 4.9 ถึง 5.3 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 1,910.55 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 5 V DC | 15 | 33.5 | 50 | 150 | 75 | 4.9 ถึง 5.3 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 1,952.88 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 5 V DC | 15 | 33.5 | 50 | 150 | 75 | 4.9 ถึง 5.3 | 4.5 ถึง 5.5 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 1,983.12 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 5 V DC | 15 | 45 | 60 | 180 | 75 | 4.9 ถึง 5.3 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 1,983.12 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 5 V DC | 15 | 45 | 60 | 180 | 75 | 4.9 ถึง 5.3 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 2,025.45 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 5 V DC | 15 | 45 | 60 | 180 | 75 | 4.9 ถึง 5.3 | 4.5 ถึง 5.5 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 5,295.68 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 5 V DC | 15 | 45 | 60 | 180 | 75 | 4.9 ถึง 5.3 | 4.5 ถึง 5.5 | - | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 1,856.13 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 5 V DC | 15 | 33.5 | 50 | 150 | 75 | 4.9 ถึง 5.3 | 4.5 ถึง 5.5 | - | พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 3,852.25 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 12 V DC | 6.3 | 33.5 | 50 | 150 | 75.6 | 11.5 ถึง 12.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | NA | ||
฿ 1,679.61 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เปิด เฟรม | 12 V DC | 6.3 | 33.5 | 50 | 150 | 75.6 | 11.5 ถึง 12.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | NA | ||
฿ 1,856.13 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 12 V DC | 6.3 | 33.5 | 50 | 150 | 75.6 | 11.5 ถึง 12.5 | 10.8 ถึง 13.2 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 1,910.55 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 12 V DC | 6.3 | 33.5 | 50 | 150 | 75.6 | 11.5 ถึง 12.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 1,910.55 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 12 V DC | 6.3 | 33.5 | 50 | 150 | 75.6 | 11.5 ถึง 12.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 1,952.88 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 12 V DC | 6.3 | 33.5 | 50 | 150 | 75.6 | 11.5 ถึง 12.5 | 10.8 ถึง 13.2 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 4,383.18 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 12 V DC | 6.3 | 45 | 60 | 180 | 75.6 | 11.5 ถึง 12.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 2,004.30 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 12 V DC | 6.3 | 45 | 60 | 180 | 75.6 | 11.5 ถึง 12.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 2,025.45 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 12 V DC | 6.3 | 45 | 60 | 180 | 75.6 | 11.5 ถึง 12.5 | 10.8 ถึง 13.2 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 5,295.68 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 12 V DC | 6.3 | 45 | 60 | 180 | 75.6 | 11.5 ถึง 12.5 | 10.8 ถึง 13.2 | - | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 4,088.27 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | เปิด เฟรม | 12 V DC | 6.3 | 33.5 | 50 | 150 | 75.6 | 11.5 ถึง 12.5 | 10.8 ถึง 13.2 | - | พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 3,942.81 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 15 V DC | 5 | 33.5 | 50 | 150 | 75 | 14.4 ถึง 15.6 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | NA | ||
฿ 1,813.80 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 15 V DC | 5 | 33.5 | 50 | 150 | 75 | 14.4 ถึง 15.6 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | NA | ||
฿ 1,856.13 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 15 V DC | 5 | 33.5 | 50 | 150 | 75 | 14.4 ถึง 15.6 | 13.5 ถึง 16.5 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 1,910.55 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 15 V DC | 5 | 33.5 | 50 | 150 | 75 | 14.4 ถึง 15.6 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 1,910.55 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 15 V DC | 5 | 33.5 | 50 | 150 | 75 | 14.4 ถึง 15.6 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 1,952.88 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 15 V DC | 5 | 33.5 | 50 | 150 | 75 | 14.4 ถึง 15.6 | 13.5 ถึง 16.5 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 4,994.54 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 15 V DC | 5 | 45 | 60 | 180 | 75 | 14.4 ถึง 15.6 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | |
฿ 1,983.12 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 15 V DC | 5 | 45 | 60 | 180 | 75 | 14.4 ถึง 15.6 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 2,025.45 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 15 V DC | 5 | 45 | 60 | 180 | 75 | 14.4 ถึง 15.6 | 13.5 ถึง 16.5 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 2,025.45 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 15 V DC | 5 | 45 | 60 | 180 | 75 | 14.4 ถึง 15.6 | 13.5 ถึง 16.5 | - | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 1,856.13 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 15 V DC | 5 | 33.5 | 50 | 150 | 75 | 14.4 ถึง 15.6 | 13.5 ถึง 16.5 | - | พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 3,943.56 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 3.2 | 33.5 | 50 | 150 | 76.8 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | NA | ||
฿ 1,856.13 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 3.2 | 33.5 | 50 | 150 | 76.8 | 23 ถึง 25 | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 1,910.55 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 3.2 | 33.5 | 50 | 150 | 76.8 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 1,910.55 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 3.2 | 33.5 | 50 | 150 | 76.8 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 1,952.88 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 3.2 | 33.5 | 50 | 150 | 76.8 | 23 ถึง 25 | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 4,262.24 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 3.2 | 45 | 60 | 180 | 76.8 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 1,983.12 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 3.2 | 45 | 60 | 180 | 76.8 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 2,025.45 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 3.2 | 45 | 60 | 180 | 76.8 | 23 ถึง 25 | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 2,025.45 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 3.2 | 45 | 60 | 180 | 76.8 | 23 ถึง 25 | 21.6 ถึง 26.4 | - | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 1,856.13 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 3.2 | 33.5 | 50 | 150 | 76.8 | 23 ถึง 25 | 21.6 ถึง 26.4 | - | พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 3,943.56 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | [อื่น ๆ] DC36V | 2.1 | 33.5 | 50 | 150 | 75.6 | 34.5 ถึง 37.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | NA | ||
฿ 1,813.80 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เปิด เฟรม | [อื่น ๆ] DC36V | 2.1 | 33.5 | 50 | 150 | 75.6 | 34.5 ถึง 37.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | NA | ||
฿ 1,856.13 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | [อื่น ๆ] DC36V | 2.1 | 33.5 | 50 | 150 | 75.6 | 34.5 ถึง 37.5 | 32.4 ถึง 39.6 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 1,910.55 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | [อื่น ๆ] DC36V | 2.1 | 33.5 | 50 | 150 | 75.6 | 34.5 ถึง 37.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 1,910.55 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | [อื่น ๆ] DC36V | 2.1 | 33.5 | 50 | 150 | 75.6 | 34.5 ถึง 37.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 1,952.88 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | [อื่น ๆ] DC36V | 2.1 | 33.5 | 50 | 150 | 75.6 | 34.5 ถึง 37.5 | 32.4 ถึง 39.6 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 1,983.12 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | [อื่น ๆ] DC36V | 2.1 | 45 | 60 | 180 | 75.6 | 34.5 ถึง 37.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 1,983.12 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | [อื่น ๆ] DC36V | 2.1 | 45 | 60 | 180 | 75.6 | 34.5 ถึง 37.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 2,025.45 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | [อื่น ๆ] DC36V | 2.1 | 45 | 60 | 180 | 75.6 | 34.5 ถึง 37.5 | 32.4 ถึง 39.6 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 5,295.68 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | [อื่น ๆ] DC36V | 2.1 | 45 | 60 | 180 | 75.6 | 34.5 ถึง 37.5 | 32.4 ถึง 39.6 | - | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 4,762.33 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | [อื่น ๆ] DC36V | 2.1 | 33.5 | 50 | 150 | 75.6 | 34.5 ถึง 37.5 | 32.4 ถึง 39.6 | - | พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 1,813.80 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48 V DC | 1.6 | 33.5 | 50 | 150 | 76.8 | 46 ถึง 50 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | NA | ||
฿ 1,813.80 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48 V DC | 1.6 | 33.5 | 50 | 150 | 76.8 | 46 ถึง 50 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | NA | ||
฿ 1,856.13 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48 V DC | 1.6 | 33.5 | 50 | 150 | 76.8 | 46 ถึง 50 | 43.2 ถึง 52.8 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 1,910.55 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48 V DC | 1.6 | 33.5 | 50 | 150 | 76.8 | 46 ถึง 50 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 1,910.55 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48 V DC | 1.6 | 33.5 | 50 | 150 | 76.8 | 46 ถึง 50 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 1,952.88 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48 V DC | 1.6 | 33.5 | 50 | 150 | 76.8 | 46 ถึง 50 | 43.2 ถึง 52.8 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 1,983.12 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 48 V DC | 1.6 | 45 | 60 | 180 | 76.8 | 46 ถึง 50 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 1,983.12 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 48 V DC | 1.6 | 45 | 60 | 180 | 76.8 | 46 ถึง 50 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 2,025.45 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 48 V DC | 1.6 | 45 | 60 | 180 | 76.8 | 46 ถึง 50 | 43.2 ถึง 52.8 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 2,025.45 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 48 V DC | 1.6 | 45 | 60 | 180 | 76.8 | 46 ถึง 50 | 43.2 ถึง 52.8 | - | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | ||
฿ 1,856.13 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48 V DC | 1.6 | 33.5 | 50 | 150 | 76.8 | 46 ถึง 50 | 43.2 ถึง 52.8 | - | พร้อมโวลุ่ม |
กำลังโหลด …
กำลังเอาต์พุต(W) | 75 | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC- เฉพาะด้าน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ | มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / CUL / TUV / CSA | แรงดันขาเข้า(V) | AC85 ถึง 264 |
วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย | วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง