1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LFA300F รุ่น 300W เอาต์พุต เดี่ยว

LFA300F รุ่น 300W เอาต์พุต เดี่ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,199.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

แรงดันขาเข้า กว้าง ชนิด สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจร หลากหลายรูปแบบด้วยรุ่นตั้งแต่ 10 W ถึง 300 W, รุ่น 300 W
[คุณสมบัติ]
· เมื่อปิดรีโมต อุปกรณ์ควบคุม ตัวเลือก " - R2" ที่มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บายลดลง (ประเภท 1.1 W ที่ 200 V AC) จะถูก คลองเลื่อย
· กลไก ป้องกันร่วง ของ สกรู ใช้สำหรับ เทอร์มินอลบล็อค ขาเข้าและ เอาต์พุต
· ประสิทธิภาพสูงโดยใช้การแก้ไขแบบซิงโครนัส (ผลิตภัณฑ์ 3.3, 5 V)
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎระเบียบ กระแสไฟฟ้า ฮาร์มอนิก (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC61000-3-2)
· 24 V ทำให้อากาศเย็นตามธรรมชาติ 300 W (สูงสุด 456 วัตต์)
· ตั้งค่าตัวเลือก " - SNF" คลองเลื่อย พัดลมระบายความร้อน อากาศ แบบฝัง (5 V, 12 V, 24 V)
· แรงดันขาเข้า กว้าง (AC85 ถึง 264 โวลต์)
· การปรับปรุงอัตรา อุปกรณ์แหล่งจ่าย
· การติดตั้งที่เข้ากันได้กับ LGA series (อินพุต AC 100 V)
· มีวงจรป้องกัน กระแสพุ่งเข้า , วงจรป้องกันกระแสเกินและแรงดันไฟเกิน
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ (L60951-1, C-UL (CSA60950-1), EN60950-1, EN60065, EN50178- ที่ได้มา, สอดคล้องตามมาตรฐาน พระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ
· รองรับการใช้งาน กับ มาตรฐาน SEMI F47
[การใช้งาน]
· ใช้ได้กับอุปกรณ์เอนกประสงค์ต่างๆ

INDEX

 

คุณสมบัติของ LFA300F

LFA300F

LFA300F

การลดขนาด (ลด พื้น ลง 28% เมื่อเทียบกับ รุ่น ทั่วไป ) พื้น เดียวกันกับ LGA240 A

  • * ความสูงของ ผลิตภัณฑ์ แตกต่างกัน โปรดตรวจสอบ สเปค สำหรับรายละเอียด

เมื่อปิดรีโมต อุปกรณ์ควบคุม ตัวเลือก " - R2" พร้อม อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บายที่ลดลง (ประเภท 1.1 W ที่ 200 V AC) จะถูก คลองเลื่อย
กลไก ป้องกันร่วง ของ สกรู ใช้สำหรับ เทอร์มินอลบล็อค ขาเข้าและ เอาต์พุต
ประสิทธิภาพสูงโดยใช้การแก้ไขแบบซิงโครนัส (ผลิตภัณฑ์ 3.3, 5 V)
สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎระเบียบ กระแสไฟฟ้า ฮาร์มอนิก (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC61000-3-2)
24 V ได้รับการระบายความร้อนด้วยอากาศตามธรรมชาติ 300 W (สูงสุด 456 วัตต์)
ตั้งค่าตัวเลือก " - SNF" คลองเลื่อย พัดลมระบายความร้อน อากาศ แบบฝัง (5 V, 12 V, 24 V)
ชิ้นส่วนเสริมที่กว้างขวาง เช่น ชุดสายไฟ เฉพาะด้าน
รองรับการใช้งาน กับ มาตรฐาน SEMI F47

  • * ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ ส่วนประกอบ ติดตั้งบนผิว โปรดระวังอย่าให้ ความเค้น เช่น การบิดตัวหรือกระแทกกับ แผ่นวงจร

ข้อมูลการสั่งซื้อ LFA300F

ข้อมูลการสั่งซื้อ

1 ชื่อซีรีส์
2 เอาต์พุต เดี่ยว
3 อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
4 อินพุตเต็มช่วง
5 แรงดันไฟ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก ที่กำหนด
→ 6 ไปทางขวา

6 ตัวเลือก
C: การเคลือบผิว
G: กระแสไฟรั่ว ต่ำ
H: รองรับการใช้งาน กระแสไฟฟ้า สูงสุด (24 V หรือมากกว่า)
J: คอนเนคเตอร์ EP (tyco electronics) (12 V หรือมากกว่า)
J1: คอนเนคเตอร์ VH (JST) (12 V หรือมากกว่า)
R: ด้วยรีโมทเปิด / ปิด
R2: อุปกรณ์ควบคุม
S: พร้อม เคสคอมพิวเตอร์
SN: พร้อม เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ
SNF: พร้อม พัดลมระบายความร้อน (5 V, 12 V, 24 V)
T: เทอร์มินอลบล็อค ประเภทแนวนอน
Y: ด้วย ตัวต้านทานปรับค่าได้

แผนภาพ บล็อค

แผนภาพ บล็อค
 

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
  • * รูปร่างภายนอก จะแตกต่างกันสำหรับตัวเลือก ตำแหน่งชิ้นส่วนที่ไม่มีคำแนะนำมิติในรูปใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
  • * เนื่องจากชิ้นส่วน ติดตั้งบนผิว ตั้งที่ด้านหลัง โปรดใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับ หน้าสัมผัส โดยคำนึงถึงการสั่นสะท้าน
  • * กรุณาใช้ตัว สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ระยะตั้งแต่ 8 มม. ขึ้นไป
  • * มีรูยึดทั้งหมด 5 รู
  • * จุด A จุด B จุด C และจุด D เป็นจุดวัดอุณหภูมิ
  • * ความเผื่อ ทั่วไป: ±1
  • * กรุณาใช้ TB2 ที่ 20 A หรือน้อยกว่าต่อ ขาพิน
  • * แรงบิดขันแน่น เทอร์มินอลบล็อค ต่อ M4: 1.6 N⋅m (16.9 kgf·cm) สูงสุด
  • * น้ำหนัก: สูงสุด 810 กรัม (พร้อม เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ: สูงสุด 1,270 กรัม)
  • * แผ่นวงจร: แก้วคอมโพสิต (CEM3)
  • * โปรดตรวจสอบ พื้นที่ปฏิบัติงาน ของ ผู้ผลิต หรือแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดของ ผลิตภัณฑ์

สเปค ผลิตภัณฑ์

รายการLFA300F-3R3-TYLFA300F-5-TYLFA300F-12-TYLFA300F-15-TYLFA300F-24-TYLFA300F-24-HTYLFA300F-30-TYLFA300F-36-TYLFA300F-48-TY
อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต สูงสุด [W]*5198300324330336336 (456)330338.4336
เอาต์พุต DC *5อากาศเย็นตามธรรมชาติ3.3 V 40 A5 V 40 A12 V 17 A15 V 14 A24 V 12.5 A24 V 12.5 (19) A30 V 10 A36 V 8.4 A48 V 6.3 A
พัดลมระบายความร้อน บังคับบังคับ3.3 V 60 A5 V 60 A12 V 27 A15 V 22 A24 V 14 A24 V 14 (19) A30 V 11 A36 V 9.4 A48 V 7 A
อินพุตแรงดันไฟฟ้า [V]AC85 ถึง 264 1⌀ (ดูหัวข้อ 1.1 และหัวข้อ 3.2 ของคู่มือการใช้งาน)*4
กระแสไฟฟ้า [A]ACIN 100 V2.7 ประเภท (แท้จริง = 100%)4.1 ประเภท (แท้จริง = 100%)
ACIN 200 V1.4 ประเภท (แท้จริง = 100%)2.0 ประเภท (แท้จริง = 100%)
ความถี่ [เฮิร์ตซ์]50/60 (47 ถึง 63)
ประสิทธิภาพ [%]ACIN 100 V75.0 ประเภท79.0 ประเภท80.0 ประเภท81.5 ประเภท85.0 ประเภท85.0 ประเภท85.5 ประเภท85.5 ประเภท85.5 ประเภท
ACIN 200 V77.0 พิมพ์82.5 ประเภท83.0 ประเภท84.5 ประเภท88.0 ประเภท88.0 ประเภท88.0 ประเภท88.0 ประเภท88.0 ประเภท
อัตรา อุปกรณ์แหล่งจ่าย (แท้จริง = 100%)ACIN 100 V0.98 ประเภท0.99 ประเภท
ACIN 200 V0.92 ประเภท0.95 ประเภท
กระแสพุ่งเข้า [A]ACIN 100 Vประเภท 15/30 (แท้จริง = 100%) (ค่า กระแสพุ่งเข้า หลัก / ค่า กระแสพุ่งเข้า รอง) (ช่วงเวลาป้อนซ้ำ 3 วินาทีขึ้นไป)
ACIN 200 Vประเภท 30/30 (แท้จริง = 100%) (ค่า กระแสพุ่งเข้า หลัก / ค่า กระแสพุ่งเข้า รอง) (ช่วงเวลาป้อนซ้ำ 3 วินาทีขึ้นไป)
กระแสไฟรั่ว [mA]สูงสุด 0.45/0.75 (ตามวิธีการวัดแต่ละแบบของอินพุต AC 100 V/240 V 60 Hz, lo = 100%, IEC60950-1, พระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ)
เอาต์พุตพิกัดแรงดันไฟฟ้า [V]3.3512152424303648
พิกัดกระแสไฟฟ้า [A]*5อากาศเย็นตามธรรมชาติ4040171412.512.5 (พีค 19)108.46.3
พัดลมระบายความร้อน บังคับบังคับ606027221414 (พีค 19)119.47
ความผันผวนของอินพุตแบบคงที่ [mV]*7สูงสุด 20สูงสุด 2048 สูงสุดสูงสุด 6096 สูงสุด96 สูงสุด144 สูงสุด144 สูงสุด192 สูงสุด
ความผันผวนของ โหลดไฟฟ้า คงที่ [mV]*7สูงสุด 40สูงสุด 40สูงสุด 100120 สูงสุดสูงสุด 150สูงสุด 150240 สูงสุด240 สูงสุด240 สูงสุด
ระลอก [mVp · พี]0 ถึง +40°C ※2สูงสุด 80สูงสุด 80120 สูงสุด120 สูงสุด120 สูงสุด240 สูงสุดสูงสุด 150สูงสุด 150สูงสุด 150
-10 ถึง 0°C ※2140 สูงสุด140 สูงสุด160 สูงสุด160 สูงสุด160 สูงสุด320 สูงสุดสูงสุด 200สูงสุด 200สูงสุด 200
สัญญาณรบกวนและการกระเพื่อม [mVp · พี]0 ถึง +40°C ※2120 สูงสุด120 สูงสุดสูงสุด 150สูงสุด 150สูงสุด 150300 สูงสุด250 สูงสุด250 สูงสุด250 สูงสุด
-10 ถึง 0°C ※2160 สูงสุด160 สูงสุด180 สูงสุด180 สูงสุด180 สูงสุด360 สูงสุด300 สูงสุด300 สูงสุด300 สูงสุด
ความผันผวนของ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [เอ็มวี]0 ถึง + 40°C50 สูงสุด50 สูงสุด120 สูงสุดสูงสุด 150240 สูงสุด240 สูงสุด360 สูงสุด360 สูงสุด480 สูงสุด
-10 ถึง + 40°Cสูงสุด 60สูงสุด 60สูงสุด 150180 สูงสุด290 สูงสุด290 สูงสุด450 สูงสุด450 สูงสุดสูงสุด 600
ล่องลอยไปตามกาลเวลา [mV]*3สูงสุด 20สูงสุด 2048 สูงสุดสูงสุด 6096 สูงสุด96 สูงสุด144 สูงสุด144 สูงสุด192 สูงสุด
เวลาเริ่มเดินเครื่อง [นางสาว]350 ประเภท (อินพุต AC 100 V, แท้จริง = 100%)
เวลาเก็บรักษา [นางสาว]20 ประเภท (อินพุต AC 100 V, แท้จริง = 100%)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าตัวแปร [V]2.85 ถึง 3.634.50 ถึง 5.5010.80 ถึง 13.2013.50 ถึง 16.5021.60 ถึง 27.5021.60 ถึง 27.5027.00 ถึง 33.00 น.32.40 ถึง 39.6039.60 ถึง 52.80
ความแม่นยำ การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า [V]3.30 ถึง 3.405.00 ถึง 5.1512.00 ถึง 12.4815.00 ถึง 15.6024.00 ถึง 24.9624.00 ถึง 24.9630.00 ถึง 31.2036.00 ถึง 37.4448.00 ถึง 49.92
รวมฟังก์ชั่นวงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินทำงานที่ 105% นาทีของ พิกัดกระแสไฟฟ้า ที่กำหนด (101% นาทีของ กระแสไฟฟ้า สูงสุดหากมี กระแสไฟฟ้า สูงสุด ) และส่งคืนโดยอัตโนมัติ
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน [V]4.00 ถึง 5.255.75 ถึง 7.0013.80 ถึง 16.8017.25 ถึง 21.00 น.27.60 ถึง 33.6027.60 ถึง 33.6034.50 ถึง 42.0041.40 ถึง 50.4055.20 ถึง 67.20
บ่งชี้การดำเนินงานN/A
การสำรวจระยะไกลN/A
เปิด / ปิดระยะไกล (RC)ตัวเลือก (ต้องใช้ พาวเวอร์ซัพพลาย ภายนอก)
ความคงทนไดอิเล็กทริกอินพุต - เอาต์พุต / RC *63,000 V AC กระแสไฟฟ้า ไฟตัด 1 นาที = 10 mA, 500 V DC 50 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ)
อินพุต - FG2,000 V AC กระแสไฟฟ้า ไฟตัด 1 นาที = 10 mA, 500 V DC 50 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ)
เอาต์พุต / RC - FG *6500 V AC กระแสไฟฟ้า ไฟตัด 1 นาที = 25 mA, 500 V DC 50 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ)
เอาต์พุต - RC *6100 V AC กระแสไฟฟ้า ไฟตัด 1 นาที = 25 mA, 100 V DC 10 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ)
สิ่งแวดล้อมอุณหภูมิใช้งาน และความชื้นในการทำงาน *4-10 ถึง +70°C, 20 ถึง 90%RH (ไม่มีการควบแน่น) (ดูหัวข้อ 3.2 ของคู่มือการใช้งาน)
อุณหภูมิ / ความชื้น ในการจัดเก็บ-20 ถึง +75°C, 20 ถึง 90%RH (ไม่มีการควบแน่น)
การสั่นสะเทือน10 ถึง 55 Hz 19.6 ม./วินาที² (2 G) ระยะเวลา 3 นาที X, Y, Z ทิศทาง 1 ชั่วโมง
แรงกระแทก196.1 ม./วินาที² (20 G) 11 ms X, Y, Z ทิศทาง 1 ครั้ง
มาตรฐานที่สอดคล้องมาตรฐาน ความปลอดภัยได้รับ UL60951-1, C-UL (CSA60950-1), EN60950-1, EN60065, EN50178 ซึ่งเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ
การปล่อยมลพิษสอดคล้องตามมาตรฐาน FCC-B, VCCI-B, CISPR22-B, EN55011-B, EN55022-B
กระแสไฟฟ้า ฮาร์มอนิกสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC61000-3-2 ( Class A) *8
โครงสร้างขนาด / น้ำหนัก ขนาดภายนอก95 × 52.5 × 222 มม. (กว้าง × สูง × ลึก) (ไม่รวม เทอร์มินอลบล็อค)/ สูงสุด 810 กรัม (พร้อม เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ: สูงสุด 1,270 กรัม)
วิธีการระบายความร้อนการระบายความร้อนด้วยอากาศตามธรรมชาติ / พัดลมระบายความร้อน อากาศแบบบังคับ (ดูหัวข้อ 3.1 และส่วนที่ 3.2 ของคู่มือการใช้งาน)*4
  • *1 สเปค จะแตกต่างกันเมื่อ คลองเลื่อย ตัวเลือก โปรด หน้าสัมผัส ศูนย์บริการ ผู้ผลิต อุปกรณ์รองรับท่อ รายละเอียด
  • *2 เป็น ค่า บน กระดาน วัดที่มี ตัวเก็บประจุ 22 mF ติดอยู่กับจุดที่ 150 มม. จาก เทอร์มินอล เอาต์พุต (ด้วย อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า 20 เมกะเฮิรตซ์หรือ มิเตอร์วัดไฟ สัญญาณรบกวนและการกระเพื่อม (KEISOKUGIKEN: เทียบเท่า RM-103))
  • *3 เมื่อเวลาผ่านไปที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C เป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วง 30 นาทีถึง 8 ชั่วโมงหลังจากใช้ แรงดันขาเข้า ที่ Input/Output ที่กำหนด
  • *4 จำเป็นต้องมีการลดค่า เอาต์พุต โปรด หน้าสัมผัส ศูนย์บริการของ ผู้ผลิต เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ กับ DC
  • *5 ค่าใน (วงเล็บ) ระบุค่าพีค โปรดงดเว้นจากการใช้อย่างต่อเนื่องที่กระแสน้ำสูงสุด
    อาจทำลายองค์ประกอบภายใน
    มีการจำกัด กระแสไฟฟ้า สูงสุด (เวลา/หน้าที่)
  • *6 ใช้ "RC" เมื่อเพิ่ม อุปกรณ์ควบคุม (ตัวเลือก)
  • *7 ใน เคส มีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิก สเปค อาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
  • *8 โปรด หน้าสัมผัส ศูนย์บริการของ ผู้ผลิต อุปกรณ์รองรับท่อ ชั้นเรียนอื่น
  • * โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ใน สถานะ ที่โอเวอร์โหลดหรืออยู่นอกช่วง สเปค เนื่องจากอาจทำให้องค์ประกอบภายในเสียหายได้
  • * ไม่สามารถใช้งานแบบขนานได้
  • * จำเป็นต้องมีการลดพิกัดหากรวม เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ
  • * อาจได้ยินเสียงรบกวนจาก พาวเวอร์ซัพพลาย เมื่อใช้พัลส์ โหลดไฟฟ้า
 

รายการและคุณสมบัติ

ประเภท สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจร

ประเภท สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจร

จำนวนเอาต์พุตชื่อซีรี่ส์ปีที่วางจำหน่ายคุณสมบัติหลักมาตรฐาน ความปลอดภัย
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเภท สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจรชนิดเดี่ยว1GHA'13รูปร่างภายนอก 3 × 5 นิ้ว รองรับการใช้งาน กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ ความหนาแน่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงพร้อม ฟังก์ชั่น ระบายความร้อนด้วย แบบใช้ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง DEMKO / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
'15- SNF: ตัวเลือกกับ พัดลมระบายความร้อน
'16
1LMA'14รองรับการใช้งาน กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ รองรับการใช้งาน สูงสุดผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง DEMKO / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
1LFP'12รองรับการใช้งาน กระแสไฟฟ้า สูงสุด ,
รุ่น LEP ขนาดกะทัดรัด
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
'13
1LEP'02รองรับการใช้งาน กระแสไฟฟ้า สูงสุดผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
1LFA'09แผ่นวงจร พาวเวอร์ซัพพลาย แบบ สตาร์ทเตอร์ เอนกประสงค์ ,
รุ่น LEA ขนาดกะทัดรัด
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
'10
SPLFA'11ซีรี่ส์ LFA (พร้อม เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ) ผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาโดย PSEผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรองมาตราฐานความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ
1LEA'99แผ่นวงจร สตาร์ทเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย เอนกประสงค์ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
1LDA'94แผ่นวงจร สตาร์ทเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย เอนกประสงค์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
'95
'97ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL / ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
1LGA'08อินพุต 100 V AC แผ่นวงจร ระบบ สตาร์ทเตอร์ ชนิด พาวเวอร์ซัพพลาย ทั่วไปผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
หลาย2LEB'00LEA ซีรีส์ 2- ประเภท เอาต์พุตผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
3LDC'94LDA ซีรีส์ 3- ประเภท เอาต์พุตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
'95
2LB'92แผ่นวงจร สตาร์ทเตอร์ ชนิด 2- พาวเวอร์ซัพพลาย เอาต์พุต ,
ราคาต่ำทำได้โดยการจำกัดประสิทธิภาพและฟังก์ชั่น
ประเภท เชิงเส้นชนิดเดี่ยว
หลาย
1G'75อินพุต ระบบ 100 V AC, พาวเวอร์ซัพพลาย เชิงเส้น , เสียงรบกวนต่ำ เป็นพิเศษและแรงกระเพื่อมต่ำ
2GW'75G ซีรีส์ 2- ประเภท เอาต์พุต
 

เรื่องราวการพัฒนา

 

ด้วยการใช้ รูปร่างภายนอก และการติดตั้งที่เหมือนกันกับชุด 100 V AC (85 ถึง 132 V) LGA ( อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต ถึง 240 W) ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแม้ว่าลูกค้าจะร้องขออย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของ 200 V AC
นอกจากนี้ ด้วยการขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์จาก 10 เป็น 305 W เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจร แม้ว่าจะใช้หลายยูนิต ก็สามารถจัดเรียงในซีรีส์เดียวกันได้

รหัสสินค้า
LFA300F-5-TY
LFA300F-12-TY
LFA300F-15-TY
LFA300F-24-TY
LFA300F-36-TY
LFA300F-48-TY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
กำลังขับสูงสุด
(W)
ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า
(V)
การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output
(V)

฿ 4,613.58

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 11 วัน 105 V DC603005 ถึง 5.154.5 ถึง 5.5

฿ 4,691.29

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 11 วัน 1012 V DC2732412 ถึง 12.4810.8 ถึง 13.2

฿ 4,613.58

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 11 วัน 1015 V DC2233015 ถึง 15.613.5 ถึง 16.5

฿ 4,199.25

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -24 V DC1433624 ถึง 24.9621.6 ถึง 27.5

฿ 4,613.58

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 11 วัน 10[อื่น ๆ] DC36V9.4338.436 ถึง 37.4432.4 ถึง 39.6

฿ 4,613.58

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 1048 V DC733648 ถึง 49.9239.6 ถึง 52.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เปิด เฟรม กำลังเอาต์พุต(W) 300 แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว
แรงดันขาเข้า AC- เฉพาะด้าน รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต เทอร์มินอลบล็อค มาตรฐานความปลอดภัย CE / UL / CUL / TUV / CSA
ความสูง(มิลลิเมตร) 52.5 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 95 ความลึก(มิลลิเมตร) 222
แรงดันขาเข้า(V) AC85 ถึง 264 วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน มีจำหน่าย วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน มีจำหน่าย
ประเภท เทอร์มินอลบล็อค แนวตั้ง ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ พร้อมโวลุ่ม