(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แรงดันอินพุตกว้าง ชนิดสตาร์ทเตอร์แผงวงจร หลากหลายรูปแบบ โดยมีตั้งแต่รุ่น 10 W ถึง 300 W และรุ่น 150 W
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบาและลดขนาด (ใช้พื้นที่ลดลง 28% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป)
· ติดตั้งร่วมกับ LGA150 A ได้
· เมื่อปิดรีโมตคอนโทรล จะมีการใช้ตัวเลือก “-R2” ที่กำลังไฟสแตนด์บายลดลง (0.7 W typ ที่ 200 V AC)
· ประสิทธิภาพสูงโดยใช้การแก้ไขแบบซิงโครนัส (สินค้า 3.3, 5 V)
· เป็นไปตามข้อกำหนดกระแสไฟฟ้าฮาร์มอนิก (เป็นไปตามมาตรฐาน IEC61000-3-2)
· มีอุปกรณ์เสริมมากมาย เช่น ตัวโครงและฝาครอบ ชุดสายไฟแบบเฉพาะ
· ใช้ได้กับมาตรฐาน SEMI F47
· สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
[การใช้งาน]
· ใช้ได้กับอุปกรณ์อเนกประสงค์ต่างๆ
ลักษณะภายนอกของ LFA150F
แผนภาพบล็อคของ LFA150F
Drawing ระบุขนาด (ชนิดมาตรฐาน)
Drawing ระบุขนาด (ชนิดตัวโครงและฝาครอบ)
คอนเนคเตอร์อินพุต / เอาท์พุต | ตัวเรือนที่ใช้ร่วมกันได้ | เทอร์มินอล | ||
---|---|---|---|---|
CN1 | 1-1123724-3 | 1-1123722-5 | โซ่ | 1123721-1 |
ชิ้นที่หลวม | 1318912-1 | |||
CN2 | 1-1123723-6 | 1-1123722-6 | โซ่ | 1123721-1 |
ชิ้นที่หลวม | 1318912-1 | |||
CN3 | 1-1123723-7 | 1-1123722-7 | โซ่ | 1123721-1 |
ชิ้นที่หลวม | 1318912-1 |
หมายเลขพิน | อินพุต |
---|---|
1 | AC (L) |
2 | — |
3 | AC (N) |
4 | — |
5 | FG |
หมายเลขพิน | เอาต์พุต |
---|---|
1 ถึง 6 | +v |
หมายเลขพิน | เอาต์พุต |
---|---|
1 ถึง 7 | -v |
— | รายการ | LFA150F-3R3-Y | LFA150F-5-Y | LFA150F-12 | LFA150F-15 | LFA150F-24 | LFA150F-24-H | LFA150F-36 | LFA150F-48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กำลังไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด [W]*5 | 99 | 150 | 150 | 150 | 151.2 | 151.2 (189.6) | 151.2 | 153.6 | ||
เอาท์พุต DC *5 | 3.3 V 30 A | 5 V 30 A | 12 V 12.5 A | 15 V 10 A | 24 V 6.3 A | 24 V 6.3 (7.9) A | 36 V 4.2 A | 48 V 3.2 A | ||
อินพุต | แรงดันไฟฟ้า [V] | AC85 ถึง 264 1⌀ (ดูหัวข้อ 1.1 และหัวข้อ 3.2 ของคู่มือการใช้งาน) *4 | ||||||||
กระแสไฟฟ้า [A] | ACIN 100 V | 1.4 typ (lo = 100%) | 2.0 typ (lo = 100%) | |||||||
ACIN 200 V | 0.7 typ (lo = 100%) | 1.0 typ (lo = 100%) | ||||||||
ความถี่ [Hz] | 50/60 (47 ถึง 63) | |||||||||
ประสิทธิภาพ [%] | ACIN 100 V | 80.0 typ | 82.5 typ | 82.5 typ | 84.0 typ | 85.0 typ | 85.0 typ | 85.0 typ | 85.5 typ | |
ACIN 200 V | 82.0 typ | 85.5 typ | 85.0 typ | 86.5 typ | 87.5 typ | 87.5 typ | 87.5 typ | 88.0 typ | ||
อัตรากำลังไฟฟ้า (lo = 100%) | ACIN 100 V | 0.98 typ | 0.99 typ | |||||||
ACIN 200 V | 0.92 typ | 0.95 typ | ||||||||
กระแสพุ่งเข้า [A] | ACIN 100 V | 15 typ (lo = 100%) (เมื่อสตาร์ทใหม่) (อุณหภูมิปกติ) | ||||||||
ACIN 200 V | 30 typ (lo = 100%) (เมื่อสตาร์ทใหม่) (อุณหภูมิปกติ) | |||||||||
กระแสไฟรั่ว [mA] | สูงสุด 0.40/0.75 (ตามวิธีการวัดแต่ละแบบของอินพุต AC 100 V/240 V 60 Hz, lo = 100%, IEC60950-1, กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ) | |||||||||
เอาต์พุต | พิกัดแรงดันไฟฟ้า [V] | 3.3 | 5 | 12 | 15 | 24 | 24 | 36 | 48 | |
พิกัดกระแสไฟฟ้า [A]*5 | 30 | 30 | 12.5 | 10 | 6.3 | 6.3 (พีค 7.9) | 4.2 | 3.2 | ||
ความผันผวนของอินพุตแบบคงที่ [mV]*7 | สูงสุด 20 | สูงสุด 20 | สูงสุด 48 | สูงสุด 60 | สูงสุด 96 | สูงสุด 96 | สูงสุด 144 | สูงสุด 192 | ||
ความผันผวนของโหลดไฟฟ้าคงที่ [mV]*7 | สูงสุด 40 | สูงสุด 40 | สูงสุด 100 | สูงสุด 120 | สูงสุด 150 | สูงสุด 150 | สูงสุด 240 | สูงสุด 240 | ||
ไฟฟ้ากระเพื่อม [mVp · p] | 0 ถึง +40°C ※2 | สูงสุด 80 | สูงสุด 80 | สูงสุด 120 | สูงสุด 120 | สูงสุด 120 | สูงสุด 240 | สูงสุด 150 | สูงสุด 150 | |
-10 ถึง 0°C ※2 | สูงสุด 140 | สูงสุด 140 | สูงสุด 160 | สูงสุด 160 | สูงสุด 160 | สูงสุด 320 | สูงสุด 200 | สูงสุด 200 | ||
สัญญาณรบกวนจากไฟฟ้ากระเพื่อม [mVp · p] | 0 ถึง +40°C ※2 | สูงสุด 120 | สูงสุด 120 | สูงสุด 150 | สูงสุด 150 | สูงสุด 150 | สูงสุด 300 | สูงสุด 250 | สูงสุด 250 | |
-10 ถึง 0°C ※2 | สูงสุด 160 | สูงสุด 160 | สูงสุด 180 | สูงสุด 180 | สูงสุด 180 | สูงสุด 360 | สูงสุด 300 | สูงสุด 300 | ||
ความผันผวนของอุณหภูมิแวดล้อม [mV] | 0 ถึง + 40°C | สูงสุด 50 | สูงสุด 50 | สูงสุด 120 | สูงสุด 150 | สูงสุด 240 | สูงสุด 240 | สูงสุด 360 | สูงสุด 480 | |
-10 ถึง + 40°C | สูงสุด 60 | สูงสุด 60 | สูงสุด 150 | สูงสุด 180 | สูงสุด 290 | สูงสุด 290 | สูงสุด 450 | สูงสุด 600 | ||
ดริฟต์ตามระยะเวลา [mV]*3 | สูงสุด 20 | สูงสุด 20 | สูงสุด 48 | สูงสุด 60 | สูงสุด 96 | สูงสุด 96 | สูงสุด 144 | สูงสุด 192 | ||
เวลาเริ่มต้น [ms] | 350 typ (อินพุต AC 100 V, Io = 100%) | |||||||||
เวลาหน่วง [ms] | 20 typ (อินพุต AC 100 V, Io = 100%) | |||||||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าผันแปร [V] | 2.85 ถึง 3.63 | 4.50 ถึง 5.50 | ยึดอยู่กับที่ภายใน (ผันแปรด้วยตัวเลือก Y) | |||||||
ความแม่นยำในการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า [V] | 3.30 ถึง 3.40 | 5.00 ถึง 5.15 | 11.50 ถึง 12.50 | 14.40 ถึง 15.60 | 23.00 ถึง 25.00 | 23.00 ถึง 25.00 | 34.50 ถึง 37.50 | 46.00 ถึง 50.00 | ||
ฟังก์ชันที่มี | การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน | ทำงานที่ขั้นต่ำ 105% ของพิกัดกระแสไฟฟ้า (ขั้นต่ำ 101% ของกระแสไฟฟ้าพีค หากมีกระแสไฟฟ้าพีค) และกู้คืนโดยอัตโนมัติ | ||||||||
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน [V] | 4.00 ถึง 5.25 | 5.75 ถึง 7.00 | 13.80 ถึง 16.80 | 17.25 ถึง 21.00 | 27.60 ถึง 33.60 | 27.60 ถึง 33.60 | 41.40 ถึง 50.40 | 55.20 ถึง 67.20 | ||
การบอกสถานะการทำงาน | N/A | |||||||||
การรับรู้รีโมท | N/A | |||||||||
รีโมทเปิด / ปิด (RC) | อุปกรณ์เสริม (ต้องใช้พาวเวอร์ซัพพลายภายนอก) | |||||||||
ความคงทนของฉนวนไฟฟ้า | อินพุต - เอาท์พุต / RC *6 | 3,000 V AC กระแสไฟฟ้าตัด 1 นาที = 10 mA, 500 V DC 50 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ) | ||||||||
อินพุต - FG | 2,000 V AC กระแสไฟฟ้าตัด 1 นาที = 10 mA, 500 V DC 50 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ) | |||||||||
เอาท์พุต / RC - FG *6 | 500 V AC กระแสไฟฟ้าตัด 1 นาที = 25 mA, 500 V DC 50 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ) | |||||||||
เอาท์พุต - RC *6 | 100 V AC กระแสไฟฟ้าตัด 1 นาที = 25 mA, 100 V DC 10 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ) | |||||||||
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน *4 | -10 ถึง +70°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 20 ถึง 90% (ไม่มีการควบแน่น) (ดูหัวข้อ 3.2 ในคู่มือการใช้งาน) | ||||||||
อุณหภูมิ / ความชื้นในการจัดเก็บ | -20 ถึง +75°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 20 ถึง 90% (ไม่มีการควบแน่น) | |||||||||
การสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz 19.6 m/s^2 (2 G) ระยะเวลา 3 นาที ในทิศทาง X, Y และ Z ทิศทางละ 1 ชั่วโมง | |||||||||
แรงกระแทก | 196.1 m/s^2 (20 G) 11 ms ในทิศทาง X, Y, Z ทิศทางละ 1 ครั้ง | |||||||||
มาตรฐานที่รองรับ | มาตรฐานความปลอดภัย (ยกเว้นอินพุต DC) | ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL60950-1, C-UL (CSA60950-1), EN60950-1, EN60065, EN50178 ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ | ||||||||
การปล่อยคลื่นรบกวน | เป็นไปตามมาตรฐาน FCC-B, VCCI-B, CISPR22-B, EN55011-B, EN55022-B | |||||||||
กระแสไฟฟ้าฮาร์มอนิก | เป็นไปตามมาตรฐาน IEC61000-3-2 (Class A) *8 | |||||||||
โครงสร้าง | ขนาดภายนอก / น้ำหนัก | 75 × 37.0 × 160 มม. (กว้าง × สูง × ลึก)/ สูงสุด 390 กรัม (พร้อมตัวโครงและฝาครอบ: สูงสุด 650 กรัม) | ||||||||
วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยอากาศตามธรรมชาติ (ดูหัวข้อ 3.1 และหัวข้อ 3.2 ในคู่มือการใช้งาน)*4 |
ชนิดสตาร์ทเตอร์แผงวงจร
— | จำนวนเอาต์พุต | ชื่อซีรีส์ | ปีที่วางจำหน่าย | คุณสมบัติหลัก | มาตรฐานความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | |
---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดสตาร์ทเตอร์แผงวงจร | ชนิดเดี่ยว | 1 | GHA | '13 | รูปร่างภายนอก 3 × 5 นิ้ว ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ ความหนาแน่นไฟฟ้าสูง พร้อมฟังก์ชันการระบายความร้อนแบบใช้ไฟฟ้า | สินค้าที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / สินค้าที่ผ่านการรับรอง DEMKO / สินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย CE |
'15 | - SNF: ตัวเลือกพร้อมพัดลม | |||||
'16 | ||||||
1 | LMA | '14 | ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ รองรับการใช้งานพีค | สินค้าที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / สินค้าที่ผ่านการรับรอง DEMKO / สินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย CE | ||
1 | LFP | '12 | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค, ซีรีส์ LEP รุ่นกะทัดรัด | สินค้าที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / สินค้าที่ผ่านการรับรอง TUV / สินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย CE | ||
'13 | ||||||
1 | LEP | '02 | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค | สินค้าที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / สินค้าที่ผ่านการรับรอง TUV / สินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย CE | ||
1 | LFA | '09 | พาวเวอร์ซัพพลายอเนกประสงค์สำหรับชนิดสตาร์ทเตอร์แผงวงจร ซีรีส์ LEA รุ่นกะทัดรัด | สินค้าที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / สินค้าที่ผ่านการรับรอง TUV / สินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย CE | ||
'10 | ||||||
SPLFA | '11 | ซีรีส์ LFA (พร้อมตัวโครงและฝาครอบ) สินค้าที่ผ่านการรับรอง PSE | สินค้าที่ผ่านการรับรองตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ | |||
1 | LEA | '99 | พาวเวอร์ซัพพลายอเนกประสงค์สำหรับชนิดสตาร์ทเตอร์แผงวงจร | สินค้าที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / สินค้าที่ผ่านการรับรอง TUV / สินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย CE | ||
1 | LDA | '94 | พาวเวอร์ซัพพลายอเนกประสงค์สำหรับชนิดสตาร์ทเตอร์แผงวงจร | สินค้าที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / สินค้าที่ผ่านการรับรอง CSA / สินค้าที่ผ่านการรับรอง TUV / สินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย CE | ||
'95 | ||||||
'97 | สินค้าที่ผ่านการรับรอง UL / สินค้าที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / สินค้าที่ผ่านการรับรอง TUV / สินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย CE | |||||
1 | LGA | '08 | อินพุต 100 V AC พาวเวอร์ซัพพลายอเนกประสงค์สำหรับชนิดสตาร์ทเตอร์แผงวงจร | สินค้าที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / สินค้าที่ผ่านการรับรอง TUV / สินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย CE | ||
มัลติ | 2 | LEB | '00 | ซีรีส์ LEA ชนิด 2 เอาท์พุต | สินค้าที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / สินค้าที่ผ่านการรับรอง TUV / สินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย CE | |
3 | LDC | '94 | ซีรีส์ LDA ชนิด 3 เอาท์พุต | สินค้าที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / สินค้าที่ผ่านการรับรอง CSA / สินค้าที่ผ่านการรับรอง TUV / สินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย CE | ||
'95 | ||||||
2 | LB | '92 | พาวเวอร์ซัพพลาย 2 เอาท์พุตสำหรับชนิดสตาร์ทเตอร์แผงวงจร ราคาประหยัดด้วยการจำกัดประสิทธิภาพและฟังก์ชัน | — |
ด้วยการใช้รูปร่างภายนอกและการติดตั้งที่เหมือนกับซีรีส์ 100 V AC (85 ถึง 132 V) LGA (กำลังไฟฟ้าเอาท์พุต 50 ถึง 240 W) ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนทดแทน แม้ว่าลูกค้าจะร้องขอความเข้ากันได้กับ 200 V AC อย่างเร่งด่วน
นอกจากนี้ ด้วยการขยายไลน์สินค้าที่มีตั้งแต่รุ่น 10 W ถึง 300 W เป็นพาวเวอร์ซัพพลายสำหรับสตาร์ทเตอร์แผงวงจร แม้ว่าจะใช้หลายยูนิตก็สามารถจัดเรียงในอนุกรมเดียวกันได้
รหัสสินค้า |
---|
LFA150F-5-Y |
LFA150F-12 |
LFA150F-12-SN |
LFA150F-15 |
LFA150F-15-SN |
LFA150F-24 |
LFA150F-24-H |
LFA150F-24-SN |
LFA150F-36 |
LFA150F-36-SN |
LFA150F-48 |
LFA150F-48-SN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังขับสูงสุด (W) | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า (V) | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output (V) | รายละเอียด คอนเนคเตอร์ | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ | กระแสไฟฟ้า สูงสุด (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,497.12 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 5 V DC | 30 | 37 | 75 | 160 | 150 | 5 ถึง 5.15 | 4.5 ถึง 5.5 | - | พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 2,497.12 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 12 V DC | 12.5 | 37 | 75 | 160 | 150 | 11.5 ถึง 12.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | NA | - | ||
฿ 2,690.62 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 12 V DC | 12.5 | 47 | 85 | 188 | 150 | 11.5 ถึง 12.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 2,497.12 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 15 V DC | 10 | 37 | 75 | 160 | 150 | 14.4 ถึง 15.6 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | NA | - | ||
฿ 2,690.62 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 15 V DC | 10 | 47 | 85 | 188 | 150 | 14.4 ถึง 15.6 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 2,497.12 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 6.3 | 37 | 75 | 160 | 151.2 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | NA | - | ||
฿ 2,599.92 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 6.3 | 37 | 75 | 160 | 151.2 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) | 7.9A | ||
฿ 2,690.62 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 6.3 | 47 | 85 | 188 | 151.2 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 2,497.12 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | [อื่น ๆ] DC36V | 4.2 | 37 | 75 | 160 | 151.2 | 34.5 ถึง 37.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | NA | - | ||
฿ 2,690.62 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | [อื่น ๆ] DC36V | 4.2 | 47 | 85 | 188 | 151.2 | 34.5 ถึง 37.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 2,497.12 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48 V DC | 3.2 | 37 | 75 | 160 | 153.6 | 46 ถึง 50 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | NA | - | ||
฿ 2,690.62 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 48 V DC | 3.2 | 47 | 85 | 188 | 153.6 | 46 ถึง 50 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - |
กำลังโหลด …
กำลังเอาต์พุต(W) | 150 | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC- เฉพาะด้าน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ | มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / CUL / TUV / CSA | แรงดันขาเข้า(V) | AC85 ถึง 264 |
วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย | วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง