(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การรองรับวัสดุพิมพ์เดียว / ทั่วโลก / การรองรับสูงสุด
[คุณสมบัติ]
·อินพุตกว้าง (85-264V), สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย เอาต์พุต เดี่ยว
·ซีรี่ส์ LEP
·ประมาณสองเท่าของอัตรา อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุดซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับเมคคาทรอนิกส์
·พื้นผิวเดี่ยว (ใช้แก้วผสม)
·เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน กระแสไฟฟ้า ฮาร์มอนิก ( สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC61000-3-2)
·อินพุตกว้าง (AC85-264V)
· อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกลได้ (ตัวเลือก)
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับอุปกรณ์เมคคาทรอนิกส์
รหัสสินค้า |
---|
LEP100F-24 |
LEP100F-24-SN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | มาตรฐานความปลอดภัย | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,690.62 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เปิด เฟรม | CE / UL / CUL / TUV / CSA | 35 | 75 | 222 | NA | ||
฿ 2,871.26 ฿ 1,558.81 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | - | 46 | 85 | 252 | พร้อมตัวโครง |
กำลังโหลด …
กำลังเอาต์พุต(W) | 100 | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | 24 V DC | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)(ก) | 4.2 | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ |
แรงดันขาเข้า(V) | AC85 ถึง 264/DC120 ถึง 370 | กำลังขับสูงสุด(W) | 100.8 | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า(V) | 23 ถึง 25 |
วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย | วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output(V) | 21.4 ถึง 26.4 |
กระแสไฟฟ้า สูงสุด(A) | 7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง