(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• ADA750F ซี่รีย์ สำหรับแปลงวงจรกระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง สำหรับกำลังขับขาออกที่750W.
• รองรับมาตรฐาน มาตรฐาน UL60950-1, C-UL(CSA60950-1), EN62368-1 และ DEN-AN.
• ความถี่ขาเข้าอยู่ในช่วงระหว่าง 50/60 (47-63) หรือ DC.
• กำลังไฟฟ้าขาออกสามารถจ่ายกำลังออกได้ 1ระดับเท่านั้นคือ 750W.
• แรงดันไฟขาออกเป็นไฟฟ้ากระแสตรงได้ 4ขนาด คือ 24, 30, 36 และ DC48V.
• แรงดันไฟขาเข้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ช่วง AC85 - 264V.
(1 เฟส) หรือ DC120 - 350V.
• มีระบบควบคุมป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าเกินขนาด
• เมื่อพาวเวอร์ซัพพลายกำลังทำงานจะมีไฟ LED ขึ้นให้เห็นเป็นแสงสีเขียว
• การระบายถ่ายเทความร้อนแบบการพาความร้อนแบบบังคับ
รูปสินค้าของรุ่น ADA750F
ข้อมูลการสั่งซื้อ
— | รุ่น | ADA750F-24 | ADA750F-30 | ADA750F-36 | ADA750F-48 | |
---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | แรงดันไฟฟ้า (V) | AC85 - 264 1 ⌀ หรือ DC 120 - 350 (มี AC64 หรือ DC90 ให้เลือก *6) | ||||
ความถี่ (Hz) | 50/60 (47 - 63) หรือ DC | |||||
ประสิทธิภาพ (%) | ACIN 100 V | 86typ (lo=100%) | 86typ (lo=100%) | 87typ (lo=100%) | 87typ (lo=100%) | |
ACIN 200 V | 88typ (lo=100%) | 88typ (lo=100%) | 89typ (lo=100%) | 89typ (lo=100%) | ||
พาวเวอร์แฟคเตอร์ | ACIN 100 V | 0.99typ (lo=100%) | ||||
ACIN 200 V | 0.98typ (lo=100%) | |||||
กระแสพุ่งเข้า (A) | ACIN 100 V | 20typ (lo=100%) (มากกว่า 3 วินาที เพื่อเริ่มต้นใหม่) | ||||
ACIN 200 V | 40typ (lo=100%) (มากกว่า 3 วินาที เพื่อเริ่มต้นใหม่) | |||||
กระแสไฟรั่ว (mA) | สูงสุด 0.75 (60 Hz ตามมาตรฐาน IEC60950 และ DE N-A N) (lo=100%) | |||||
OUTPUT | แรงดันไฟฟ้า (V) | 24 | 30 | 36 | 48 | |
กระแสไฟฟ้า (A) | ACIN 100 V | 17 (พีค 42) การพาความร้อน | 13.5 (พีค 33.5) การพาความร้อน | 11 (พีค 28) การพาความร้อน | 8 (พีค 21) การพาความร้อน | |
ACIN 100 V | 25 (พีค 42) ดันอากาศ | 20 (พีค 33.5) ดันอากาศ | 16.5 (พีค 28) ดันอากาศ | 12.5 (พีค 21) ดันอากาศ | ||
ACIN 200 V | 19 (พีค 63) การพาความร้อน | 15 (พีค 50) การพาความร้อน | 12.5 (พีค 42) การพาความร้อน | 9 (พีค 31.5) การพาความร้อน | ||
ACIN 200 V | 31.5 (พีค 63) ดันอากาศ | 24.5 (พีค 50) ดันอากาศ | 20.5 (พีค 42) ดันอากาศ | 15.5 (พีค 31.5) ดันอากาศ | ||
การควบคุมสาย (mV) | สูงสุด 96 | สูงสุด 120 | สูงสุด 144 | สูงสุด 192 | ||
การควบคุมโหลดไฟฟ้า (mV) | สูงสุด 150 | สูงสุด 180 | สูงสุด 240 | สูงสุด 300 | ||
ไฟฟ้ากระเพื่อม (mVp-p) | 0 ถึง + 50°C | สูงสุด 120 | สูงสุด 160 | สูงสุด 200 | สูงสุด 200 | |
-10 ถึง 0°C | สูงสุด 160 | สูงสุด 230 | สูงสุด 260 | สูงสุด 300 | ||
สัญญาณรบกวนจากไฟฟ้ากระเพื่อม (mVp-p) | 0 ถึง + 50°C | สูงสุด 150 | สูงสุด 190 | สูงสุด 230 | สูงสุด 250 | |
-10 ถึง 0°C | สูงสุด 180 | สูงสุด 250 | สูงสุด 280 | สูงสุด 400 | ||
การควบคุมอุณหภูมิ (mv) | 0 ถึง + 50°C | สูงสุด 240 | สูงสุด 300 | สูงสุด 360 | สูงสุด 480 | |
ดริฟท์ (mV) | สูงสุด 96 | สูงสุด 120 | สูงสุด 144 | สูงสุด 192 | ||
เวลาเริ่มต้น (ms) | สูงสุด 500 (ACIN 100 V, lo = 100%) | |||||
เวลารอ (ms) | 20typ (ACIN 100V, lo= 100%) | |||||
ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต (V) | 21.6-27.0 | 27.0-33.0 | 33.0-41.0 | 24.0-52.8 | ||
การตั้งแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต (V) | 23.5-24.5 | 29.0-31.0 | 35.0-37.0 | 47.0-49.0 | ||
PROTECTION CIRCUIT AND OTHERS | การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน | ทำงานได้มากกว่า 101% ของกระแสไฟฟ้าพีคและกู้คืนโดยอัตโนมัติ | ||||
การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน | 31 - 34.5 | 40 - 48 | 51 - 60 | 64 - 76 | ||
การบอกสถานะการทำงาน | LED (สีเขียว) | |||||
เอาท์พุตสัญญาณเตือน | ตรวจจับแรงดันไฟฟ้าอินพุตต่ำ (PF) ตรวจจับแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตต่ำ (LV) (ตัวเลือก: -W โปรดดูคู่มือการใช้งาน 5) | |||||
รีโมทเปิด / ปิด (RC) | ข้อกำหนดสำหรับแหล่งภายนอก (ตัวเลือก: -R โปรดดูคู่มือการใช้งาน 5) | |||||
ISOLATION | อินพุต-เอาท์พุต - RC | AC3,000V 1 นาที, กระแสไฟฟ้าตัด = 10 mA, DC500V 50M Ω min (ที่อุณหภูมิห้อง) | ||||
อินพุต - FC | AC2,000V 1 นาที, กระแสไฟฟ้าตัด = 10 mA, DC500V 50M Ω min (ที่อุณหภูมิห้อง) | |||||
เอาท์พุต RC-FC | AC500V 1 นาที, กระแสไฟฟ้าตัด = 100 mA, DC500V 50M Ω min (ที่อุณหภูมิห้อง) | |||||
ENVIRONMENT | อุณหภูมิในการทำงาน ความชื้น และระดับความสูง | -10 ถึง +71 °C, ความชื้นสัมพัทธ์ 20 - 90% (ไม่มีการควบแน่น) (โปรดดูกราฟการลดค่าพิกัด), สูงสุด 3,000 ม. (10,000 ฟุต) | ||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ ความชื้น และระดับความสูง | -20 ถึง +75 °C, ความชื้นสัมพัทธ์ 20 - 90% (ไม่มีการควบแน่น), สูงสุด 9,000 ม. (30,000 ฟุต) | |||||
การสั่นสะเทือน | 10 - 55 Hz, 19.6 ม./วินาที2 (2 G), ระยะเวลา 3 นาที ในแกน X, Y และ Z แกนละ 60 นาที | |||||
แรงกระแทก | 196.1 m/s2 (20 กรัม) 11 ms ในแกน X, Y และ Z แกนละหนึ่งครั้ง | |||||
SAFETY AND NOISE REGULATION | การอนุมัติของหน่วยงาน | UL60950-1, C-UL (CSA60950-1), EN60950-1, EN60065, EN50178 เป็นไปตามมาตรฐาน DEN-AN และ IEC60950-1 (เฉพาะอินพุต AC เท่านั้น) | ||||
สัญญาณรบกวนที่สื่อ | เป็นไปตามมาตรฐาน FCC-B, C1SPR22-B, EN55022-B, VCCI-B | |||||
ตัวลดทอนฮาร์มอนิก | เป็นไปตามมาตรฐาน IEC61000-3-2 | |||||
OTHERS | ขนาด/น้ำหนักเคส | 70 × 127 × 230 มม. (2.76 × 5 × 9.06 นิ้ว) (W X H X D) (ไม่มีเทอร์มินอลบล็อค) สูงสุด 11.9 กก. | ||||
วิธีการระบายความร้อน | การพาความร้อน/ดันอากาศ |
รหัสสินค้า |
---|
ADA750F-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,627.49 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | มีฝาปิด | กำลังเอาต์พุต(W) | 750 | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันขาเข้า | AC/DC | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | 24 V DC | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)(ก) | 31.5 |
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | เทอร์มินอลบล็อค | ฟังก์ชั่นที่มี | ขนาน | มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / CUL / TUV / CSA |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 127 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 70 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 230 |
แรงดันขาเข้า(V) | AC85 ถึง 264/DC120 ถึง 350 | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า(V) | 23.5 ถึง 24.5 | วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย |
วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output(V) | 21.6 ถึง 27 | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ | NA |
กระแสไฟฟ้า สูงสุด(A) | 63 A (อินพุต AC 200 V) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ADA750F-24 ในชุด รุ่น ADA750F เอาท์พุตเดี่ยว 750W
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง