(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภทแยกจุด DO32
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ เอาต์พุต ดิจิตอล PCI ที่ ขนาด เอาต์พุต Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ กระแสไฟฟ้า สูง 32 จุด (ประเภทซิงก์)ส่วน เอาต์พุต ถูก แบบมีฉนวน ด้วยโฟโต้คัป ข้อต่อ ลนอกจากนี้ต้อง พาวเวอร์ซัพพลาย ภายนอกเนื่องจากมี พาวเวอร์ซัพพลาย ฉนวนกันความร้อน แบบฝัง ตัวประเภทช่วงอินพุตกว้างรองรับการใช้งาน กับ DC + 5 V ถึง DC + 24 V ( พิกัดแรงดันไฟฟ้า สูงสุด DC + 30 V)ข้อมูลสามารถ เอาต์พุต ในการซิงโครไนซ์กับวงจรภายนอกด้วยวงจรจับมือ เอาต์พุตรองรับ เอาต์พุต สัญญาณรีเซ็ตและอินพุตสัญญาณรีเซ็ตภายนอกนอกจากนี้ยังมีตัวจับเวลาช่วงเวลา
ชนิด | สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล | ต่อเชื่อมแบบบัส | PCI | เหล็กยึด PCI | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 119.91 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 106.68 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง