(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
DIO32 / 32 จุด CMOS 5 V-48V / 100 mA
[คุณสมบัติ]
·อินพุตต้านทานไฟฟ้าแรงสูง CMOS 32 จุด
· แรงดันขาเข้า:DC + 5 V ถึง 48 V DC (DC สูงสุด + 50 V)
·เวลาตอบสนองการป้อนข้อมูล:0.5μs
· Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ กระแสไฟฟ้า สูง 32 จุด (ประเภทอ่างล้างจาน)
· แรงดัน Output:DC + 5 V ถึง 48 V DC (DC สูงสุด + 50 V)
·เวลาตอบสนองของ เอาต์พุต:1.0μs
· Input/Output ความเร็วสูงแบบไม่แยก
·ติดตั้ง ฟังก์ชั่น จับมือ Input/Output
·สามารถป้อนข้อมูลขัดจังหวะภายนอกได้
·อินพุตรีเซ็ตภายนอกพร้อม ฟังก์ชั่น เอาต์พุต
·ด้วยตัวจับเวลาช่วงเวลา
ชนิด | สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล | ต่อเชื่อมแบบบัส | PCI | เหล็กยึด PCI | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 119.91 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 106.68 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCI-2760C ในชุด DIO32 / 32 จุด CMOS 5 V-48V / 100 mA
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง