1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
AD16 บิต S16CH / DIO ตัว เครื่องนับ ที่ซับซ้อน

RELATION PC EXPANSION BOARD

AD16 บิต S16CH / DIO ตัว เครื่องนับ ที่ซับซ้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,660.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

AD16-bit S16CH / DIO เครื่องนับ - ชนิดซับซ้อน

[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องตามมาตรฐาน PCI ขนาดการแปลง AD ความเร็วสูง 16 บิตพร้อมปลายด้านเดียว 16 ช่อง FIFO / 8-point digital input- เอาต์พุต/ 1 ช่อง 32-bit เครื่องนับ, multi-functional
ผลิตภัณฑ์.เวลาในการแปลง AD คือ 10 μsเมื่อแก้ไขช่องสัญญาณและเมื่อเปลี่ยนช่องสัญญาณอัตโนมัติและ 20 μsเมื่อเปลี่ยนช่องซอฟต์แวร์นอกจากนี้
ถึงเวลาของ ซอฟท์แวร์ การแปลง AD สามารถทำได้โดยใช้ทริกเกอร์ภายนอกและ / หรือตัวจับเวลาที่ตั้งโปรแกรมได้ที่การตั้งค่าการสุ่มตัวอย่าง FIFO จะรองรับทริกเกอร์ภายนอกทริกเกอร์แบบอะนาล็อกพรีทริกเกอร์ฟังก์ชันทริกเกอร์โพสต์ฟังก์ชันทริกเกอร์การจับคู่ตัวนับ
มี สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล ทั่วไป 8 รายการสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ภายนอก (สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล และตัว เครื่องนับ จะใช้ร่วมกัน)* ผลิตภัณฑ์ นี้ สวิตช์ ช่องสัญญาณอินพุตหลายช่องด้วย มัลติเพล็กเซอร์ และทำการแปลง AD ดังนั้นจึงไม่สามารถสุ่มตัวอย่างหลายช่องพร้อมกันได้
* โหมด เปลี่ยน ช่อง อัตโนมัติ:สวิตช์ ไปยัง ช่อง ถัดไปโดยอัตโนมัติผ่านฮาร์ดแวร์ระหว่างการแปลง ADสิ่งนี้ช่วยลดความจำเป็นในการแทรกแซง ซอฟท์แวร์ และเปิดใช้งานการสุ่มตัวอย่างความเร็วสูงการสุ่มตัวอย่างแบบ FIFO ใช้การสลับ ช่อง อัตโนมัติ
* โหมด สลับ ช่อง ซอฟท์แวร์:หลังจากเปลี่ยน ช่อง โดยใช้ ซอฟท์แวร์ ให้รอเวลาลดเสถียรภาพของ ช่อง ก่อนที่จะเริ่มการแปลง ADการสุ่มตัวอย่างวิธี I / O ใช้การสลับ ช่อง ซอฟท์แวร์

รหัสสินค้า
LPC-321416
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,660.07

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อินพุตและ เอาต์พุต อนาล็อก ต่อเชื่อมแบบบัส PCI เหล็กยึด PCI ขนาด
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 119.91 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 64.4 วิธี ฉนวนกันความร้อน ลูกถ้วยฉนวน
ประเภทความเร็ว ความเร็วสูง จำนวนช่องสัญญาณเข้า S16 อินพุตแบบปลายเดี่ยว(ช่อง) 16
ความละเอียด อินพุต(นิดหน่อย) 16 วิธีการเข้าถึงอินพุต FIFO, I / O ช่วงอินพุตแบบ แบบไบโพลาร์ ±10 V
อินพุต อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร 10 MΩ (TYP) เวลาแปลง(ไมโครวินาที) 10 เวลาแปลง (เมื่อเปลี่ยนช่อง)(ไมโครวินาที) 20