(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภท อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ พัลส์ 4 แกน
[คุณสมบัติ]
·สภาพแวดล้อมสัญญาณ 3.3 V ขนาด 3U CompactPCI CPZ ซีรี่ส์ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ 4 แกน
สามารถควบคุม มอเตอร์ สูงสุด 4 ตัวด้วยพัลส์เทรนอินพุทประเภท อุปกรณ์ควบคุม ตำแหน่ง มอเตอร์ ไดรเวอร์แกนควบคุมทั้งสี่สามารถทำงานได้อย่างอิสระจากกันการดำเนินการแก้ไข เชิงเส้น สามารถทำได้กับ 2-4 แกนโดยการตั้งค่าพารามิเตอร์
การทำงานแบบซิงโครนัสสูงสุด 8 (32 แกน) (การซิงโครไนซ์นาฬิกา, การเริ่มทำงานพร้อมกัน, การหยุดพร้อมกัน) สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ยูนิตภายนอกรองรับการแก้ไข เชิงเส้น ในหลายแกน (สูงสุด 32 แกน)นอกจากนี้ยังรองรับการแก้ไขส่วนโค้งแบบวงกลมบนสองแกน1 PCL6045B (เทียบเท่า) ใช้เป็น ตัวควบคุม LSIเนื่องจาก ตัวควบคุม LSI รองรับการเคลื่อนไหวรูปตัว S จึงสามารถเปลี่ยนความเร็วได้อย่างราบรื่นที่ความเร่ง (การ ความหน่วง)
ชนิด | อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ | ต่อเชื่อมแบบบัส | PCI | เหล็กยึด PCI | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 174.63 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 106.68 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง