1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
20 MSPS DO32 จุด TTL (การถ่ายโอน DMA)

RELATION PC EXPANSION BOARD

20 MSPS DO32 จุด TTL (การถ่ายโอน DMA)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,570.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

20 MSPS DO32 จุด TTL (การถ่ายโอน DMA)

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ เอาต์พุต ดิจิตอลที่มีสัญญาณดิจิตอล เครื่องวัดระดับน้ำ TTL 32 จุดที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ ต่อเชื่อมแบบบัส PCIซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ เอาต์พุต ดิจิทัลทั่วไปที่ เอาต์พุต ข้อมูลด้วยคำสั่ง I / O PCI-2472C เป็น ต่อเชื่อมแบบบัส มาสเตอร์และรองรับการถ่ายโอน DMA ที่ส่งออกข้อมูลที่เก็บไว้ในพื้นที่ แรม ,หน่วยความจำ ของคอมพิวเตอร์ที่ระบุโดยอัตโนมัติไปยังภายนอกซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุนี้เอาต์พุตข้อมูลความเร็วสูง (สูงสุด 20 เมกะเฮิร์ตซ์) (เอาต์พุตรูปแบบ) จึงสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องกำหนดภาระให้กับ CPU และประสิทธิภาพ I / O สูงนั้นมีให้ในสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ต่างๆเนื่องจากมีตัว เครื่องนับ ตัวจับเวลาจึงสามารถใช้เป็นตัวจับเวลาช่วงเวลาได้

รหัสสินค้า
PCI-2472C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 15,570.26

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล ต่อเชื่อมแบบบัส PCI เหล็กยึด PCI มาตรฐาน
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 119.91 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 106.68