1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดกันฝุ่น หัวต่อสาย LAN RJ45

LAN CONNECTOR

ฝาปิดกันฝุ่น หัวต่อสาย LAN RJ45
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,510.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีกำหนดจะยุติการผลิตทันทีที่ซัพพลายเออร์หมด สต๊อก กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
รูปทรง ฝาครอบหัวเสียบ ( กลอนล็อค ) ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่า ปลั๊ก ทั่วไปเพื่อให้คุณสามารถใช้ได้แม้กับ ปลั๊ก แบบแยกส่วน

รหัสสินค้า
DCMJST SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,510.10

฿ 1,210.37

LAN CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีกรมท่า บันทึก วัสดุ: อีลาสโตเมอร์ คอนเนคเตอร์: เต้าเสียบสาย LAN RJ45

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DCMJST ในชุด ฝาปิดกันฝุ่น หัวต่อสาย LAN RJ45