1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซีรีส์ RSMN

ซีรีส์ RSMN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,128.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า ซึ่งรวมถึงรูปทรงและสี
  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

ตัวกรองสัญญาณรบกวนพัลส์แรงดันสูง การลดทอนสูง ที่เน้นเรื่องความหลากหลายและการใช้งานในรูปแบบต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· มีการใช้แกนแบบอสัณฐานสำหรับแกนแม่เหล็กขดลวดโหมด Common ของซีรีส์ RSHN
· มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันความผิดปกติของอุปกรณ์และการอิ่มตัวของกระแสไฟฟ้า ตัวกรอง EMC
· ความสามารถในการเดินสายดีขึ้นด้วยสกรู SEMS และฝาครอบแบบเปิดได้
· มีชนิดคุณลักษณะกระแสไฟฟ้ารั่วต่ำและชนิดติดตั้งรางปีกนก DIN rail ให้เลือก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์วัด อุปกรณ์อัตโนมัติในโรงงาน เซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรางรถไฟ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ LED และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพลังงาน

คุณสมบัติของสินค้าชิ้นนี้

ลักษณะภายนอก

ลักษณะภายนอก

แผนภาพวงจร

แผนภาพวงจร

ลักษณะไฟฟ้า

ชื่อ ผลิตภัณฑ์พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(AC/DC)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(AC/DC)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าความต้านทานของฉนวนกระแสไฟฟ้ารั่วช่วงอุณหภูมิขณะใช้งานค่าพิกัดปรับลด
อุณหภูมิเริ่มต้น
 
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง
(mΩ)
 
ช่วงความถี่การลดทอน (MHz)น้ำหนัก
(ก.)
โหมด Commonโหมดดิฟเฟอเรนเชียล
รับประกัน 25 dBรับประกัน 25 dB
RSMN-2003250 V3 AAC. 2500 V

60 วินาที

[ระหว่างสายไฟกับสายดิน]

 
100MΩ

ขั้นต่ำ


[DC. 500 V/
1 นาที]
 
1.0 mA

สูงสุด

[250 V / 60 Hz]
 
-25 ถึง + 85°C55°Cสูงสุด 3500.1 ถึง 300.1 ถึง 30190
RSMN-20066 Aสูงสุด 1400.2 ถึง 30240
RSMN-201010 Aสูงสุด 600.2 ถึง 300.2 ถึง 30240
RSMN-201616 Aสูงสุด 350.2 ถึง 300.3 ถึง 30350
RSMN-202020 Aสูงสุด 220.3 ถึง 200.4 ถึง 30350
RSMN-203030 Aสูงสุด 120.4 ถึง 200.6 ถึง 30350
RSMN-204040 Aสูงสุด 100.3 ถึง 300.1 ถึง 30960
RSMN-205050 A8 สูงสุด0.4 ถึง 300.3 ถึง 30960

สเปค ผลิตภัณฑ์

แนวโค้งค่าพิกัดปรับลด

แนวโค้งค่าพิกัดปรับลด

ลักษณะภายนอกของ RSMN - 2003, 2006, 2010, 2016, 2020, และ 2030

ลักษณะภายนอกของ RSMN - 2003, 2006, 2010, 2016, 2020, และ 2030

ลักษณะภายนอกของ RSMN - 2040 และ 2050

ลักษณะภายนอกของ RSMN - 2040 และ 2050

ชื่อ ผลิตภัณฑ์ABCDEF⌀Gแรงบิดขันแน่นแนะนำ
RSMN-20039852358643M44.51.27 N⋅m
RSMN-2006
RSMN-2010
RSMN-2016127523511543M44.5
RSMN-2020
RSMN-2030
RSMN-20402721006025482
รหัสสินค้า
RSMN-2003
RSMN-2003D
RSMN-2006
RSMN-2006D
RSMN-2010
RSMN-2010D
RSMN-2016
RSMN-2016D
RSMN-2020
RSMN-2020D
RSMN-2030
RSMN-2030D
RSMN-2040
RSMN-2050
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มาตรฐานอื่น ๆ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ประเภท คุณสมบัติ มาตรฐานอื่น ๆ

฿ 1,128.50

NOISE FILTER 1 ชิ้น 5 วัน -3ยึดด้วย สกรู[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค359852EN---

฿ 1,504.14

NOISE FILTER 1 ชิ้น 5 วัน -3รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู ยึด[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค359852EN---

฿ 1,209.40

NOISE FILTER 1 ชิ้น 5 วัน -6ยึดด้วย สกรู[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค359852EN---

฿ 1,668.19

NOISE FILTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -6รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู ยึด[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค359852EN---

฿ 1,490.47

NOISE FILTER 1 ชิ้น 5 วัน -10ยึดด้วย สกรู[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค359852EN---

฿ 1,697.91

NOISE FILTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -10รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู ยึด[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค359852EN---

฿ 1,557.21

NOISE FILTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -16ยึดด้วย สกรู[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค3512752EN---

฿ 1,824.39

NOISE FILTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -16รางปีกนก (DIN Rail)[สกรู ยึด] สกรู ยึด5212735-AC / 250 V DCชนิด อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail)EN60939

฿ 2,581.26

NOISE FILTER 1 ชิ้น 5 วัน -20ยึดด้วย สกรู[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค3512752EN---

฿ 2,458.75

NOISE FILTER 1 ชิ้น 5 วัน -20รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู ยึด[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค3512752EN---

฿ 3,675.32

NOISE FILTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -30ยึดด้วย สกรู[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค3512752EN---

฿ 5,168.00

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 6 วัน 1030รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู ยึด[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค43.412752EN250 V AC/DC--

฿ 10,271.67

NOISE FILTER 1 ชิ้น 5 วัน -40ยึดด้วย สกรู[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค60272100EN---

฿ 11,598.38

NOISE FILTER 1 ชิ้น 5 วัน -50ยึดด้วย สกรู[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค60272100EN---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การกำหนดค่าวงจร 1 เฟส มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .