(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกรองสัญญาณรบกวน 1 เฟส อเนกประสงค์พร้อมรูปแบบที่หลากหลายและเน้นที่ฟังก์ชันการทำงาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ขดลวด และ ชนิดมีขั้ว FASTON มีจำหน่ายใน รูปทรง เดียวกัน
● สามารถเลือกลักษณะ กระแสไฟรั่ว ต่ำเป็นอุปกรณ์เสริมได้
● รุ่นอเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัด
[การใช้งาน]
● สะดวกสำหรับการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ตรวจวัด อุปกรณ์ FA เซมิคอนดักเตอร์ เกี่ยวกับ LED และเกี่ยวกับพลังงาน
รหัสสินค้า |
---|
RSEL-20R5A |
RSEL-20R5W |
RSEL-2001A |
RSEL-2001W |
RSEL-2002A |
RSEL-2002W |
RSEL-2003A |
RSEL-2003AL |
RSEL-2003W |
RSEL-2003WL |
RSEL-2006A |
RSEL-2006W |
RSEL-2006WL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท คุณสมบัติ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 410.00 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | ดึง เทอร์มินอล | - | 250 V AC/DC | ||
฿ 454.61 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.5 | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | - | - | ||
฿ 664.00 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 1 | ดึง เทอร์มินอล | - | 250 V AC/DC | ||
฿ 508.28 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 1 | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | - | - | ||
฿ 1,357.00 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 2 | ดึง เทอร์มินอล | - | 250 V AC/DC | ||
฿ 439.38 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 2 | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | - | - | ||
฿ 323.00 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | ดึง เทอร์มินอล | - | 250 V AC/DC | ||
฿ 450.19 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | ดึง เทอร์มินอล | ชนิดคุณสมบัติกระแสไฟฟ้ารั่วต่ำ | 250 V AC/DC | ||
฿ 448.51 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | - | - | ||
฿ 463.65 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ชนิดคุณสมบัติกระแสไฟฟ้ารั่วต่ำ | 250 V AC/DC | ||
฿ 635.00 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ดึง เทอร์มินอล | - | 250 V AC/DC | ||
฿ 423.06 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | - | - | ||
฿ 443.21 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ชนิดคุณสมบัติกระแสไฟฟ้ารั่วต่ำ | 250 V AC/DC |
กำลังโหลด …
การกำหนดค่าวงจร | 1 เฟส | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 20 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 45 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 50 |
มาตรฐานอื่น ๆ | EN |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง