(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกรองสัญญาณรบกวนซิงเกิ้ลเฟสอเนกประสงค์ที่สามารถใช้ได้กับพัลส์แรงดันไฟฟ้าสูง
[คุณสมบัติ]
· มีการใช้แกนแบบอสัณฐานสำหรับแกนแม่เหล็กขดลวดโหมด Common ในซีรีส์ RSEN ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
· ความสามารถในการเดินสายดีขึ้นด้วยสกรู SEMS และฝาครอบแบบเปิดได้
· มีกลุ่มสินค้าชนิดกระแสไฟฟ้ารั่วต่ำและชนิดติดตั้งรางปีกนก DIN rail ให้เลือก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์วัด อุปกรณ์อัตโนมัติในโรงงาน เซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรางรถไฟ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ LED และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพลังงาน
ลักษณะภายนอก
แผนภาพวงจร
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC/DC) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (AC/DC) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ความต้านทานของฉนวน | กระแสไฟฟ้ารั่ว | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | ค่าพิกัดปรับลด อุณหภูมิเริ่มต้น | ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง (mΩ) | ช่วงความถี่การลดทอน (MHz) | น้ำหนัก (ก.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โหมด Common | โหมดดิฟเฟอเรนเชียล | ||||||||||
รับประกัน 25 dB | รับประกัน 25 dB | ||||||||||
RSAN-2003 | 250 V | 3 A | AC. 2500 V 60 วินาที [ระหว่างสายไฟกับสายดิน] | 100MΩ ขั้นต่ำ [DC. 500 V/ 1 นาที] | 1.0 mA สูงสุด [250 V / 60 Hz] | -25 ถึง + 85°C | 55°C | สูงสุด 250 | 0.1 ถึง 10 | 0.1 ถึง 30 | 170 |
RSAN-2006 | 6 A | สูงสุด 110 | 0.1 ถึง 10 | 0.1 ถึง 30 | 230 | ||||||
RSAN-2010 | 10 A | สูงสุด 40 | 0.3 ถึง 10 | 0.2 ถึง 30 | 230 | ||||||
RSAN-2016 | 16 A | สูงสุด 20 | 0.8 ถึง 10 | 0.3 ถึง 30 | 230 | ||||||
RSAN-2020 | 20 A | สูงสุด 10 | 1 ถึง 10 | 0.3 ถึง 30 | 230 | ||||||
RSAN-2030 | 30 A | สูงสุด 6 | 2 ถึง 10 | 0.4 ถึง 30 | 230 | ||||||
RSAN-2040 | 40 A | สูงสุด 6 | 0.8 ถึง 10 | 0.1 ถึง 30 | 870 | ||||||
RSAN-2050 | 50 A | 4 สูงสุด | 1 ถึง 10 | 0.1 ถึง 30 | 870 | ||||||
RSAN-2060 | 60 A | 3 สูงสุด | 2 ถึง 10 | 0.2 ถึง 30 | 870 |
แนวโค้งค่าพิกัดปรับลด
ลักษณะภายนอกของ RSAN - 2003, 2006, 2010, 2016, 2020 และ 2030
ลักษณะภายนอกของ RSAN - 2040, 2050 และ 2060
รหัสสินค้า |
---|
RSAN-2003 |
RSAN-2003D |
RSAN-2006 |
RSAN-2006D |
RSAN-2006L |
RSAN-2006LD |
RSAN-2010 |
RSAN-2010LD |
RSAN-2016 |
RSAN-2016D |
RSAN-2020 |
RSAN-2020D |
RSAN-2030 |
RSAN-2030D |
RSAN-2040 |
RSAN-2050 |
RSAN-2060 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มาตรฐานอื่น ๆ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ประเภท คุณสมบัติ | มาตรฐานอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 772.00 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 3 | ยึดด้วย สกรู | [สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค | 35 | 87 | 52 | EN | - | - | - | ||
฿ 872.00 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 3 | รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู ยึด | [สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค | 35 | 87 | 52 | EN | - | - | - | ||
฿ 920.00 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | ยึดด้วย สกรู | [สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค | 35 | 87 | 52 | EN | - | - | - | ||
฿ 1,039.24 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู ยึด | [สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค | 35 | 87 | 52 | EN | - | - | - | ||
฿ 1,086.97 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | ยึดด้วย สกรู | [สกรู ยึด] สกรู ยึด | 52 | 87 | 35 | - | AC / 250 V DC | กระแสไฟรั่วชนิดต่ำ | EN60939 | ||
฿ 1,249.94 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู ยึด | [สกรู ยึด] สกรู ยึด | 52 | 87 | 35 | - | AC / 250 V DC | คุณสมบัติ กระแสไฟรั่ว ต่ำชนิด อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) | EN60939 | ||
฿ 814.74 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | ยึดด้วย สกรู | [สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค | 35 | 87 | 52 | EN | - | - | - | ||
฿ 1,291.05 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 | รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู ยึด | [สกรู ยึด] สกรู ยึด | 52 | 87 | 35 | - | AC / 250 V DC | คุณสมบัติ กระแสไฟรั่ว ต่ำชนิด อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) | EN60939 | |
฿ 1,019.05 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 16 | ยึดด้วย สกรู | [สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค | 35 | 87 | 52 | EN | - | - | - | ||
฿ 1,294.84 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 16 | รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู ยึด | [สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค | 35 | 87 | 52 | EN | - | - | - | ||
฿ 913.00 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | ยึดด้วย สกรู | [สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค | 35 | 87 | 52 | EN | - | - | - | ||
฿ 1,346.71 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 20 | รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู ยึด | [สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค | 35 | 87 | 52 | EN | - | - | - | ||
฿ 1,316.36 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 30 | ยึดด้วย สกรู | [สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค | 35 | 87 | 52 | EN | - | - | - | ||
฿ 1,151.00 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 30 | รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู ยึด | [สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค | 35 | 87 | 52 | EN | - | - | - | ||
฿ 5,027.53 ฿ 3,017.02 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 40 | ยึดด้วย สกรู | [สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค | 54 | 170 | 90 | EN | - | - | - | ||
฿ 6,507.97 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 50 | ยึดด้วย สกรู | [สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค | 54 | 170 | 90 | EN | - | - | - | ||
฿ 7,451.61 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 60 | ยึดด้วย สกรู | [สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค | 54 | 170 | 90 | EN | - | - | - |
กำลังโหลด …
การกำหนดค่าวงจร | 1 เฟส | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง