(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หน้าสัมผัส MATE-N-LOK สำหรับกระแสสูง
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | คาตาคานะ | คาตาคานะ | MATEN-LOK สำหรับกระแสสูง | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(AWG) | 20 ถึง 14 | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(ตารางมิลลิเมตร) | 0.50 ถึง 2.27 | ประเภท บรรจุภัณฑ์ | เดี่ยว |
การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 2.5 ถึง 4.6 | วัสดุ | ทองเหลือง | การขัดเงา | เคลือบดีบุก |
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 | หมายเลข รุ่น เครื่องมือ ใช้งานได้ | 90247-1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง