1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มิเนเตอร์ไม่สะท้อนแสง (ชนิด SMA) ซีรีส์ HRM

เทอร์มิเนเตอร์ไม่สะท้อนแสง (ชนิด SMA) ซีรีส์ HRM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,218.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือเทอร์มิเนเตอร์ประสิทธิภาพสูงแบบไม่สะท้อนแสงที่ใช้เทคโนโลยีจับคู่ความถี่สูง ช่องเปิดเป็นคอนเนคเตอร์ SMA
[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพสูง: มีย่านความถี่กว้างพิเศษ สัญญาณตรงกันสูงสุด เทอร์มิเนเตอร์ไม่สะท้อนแสงที่ใช้เทคโนโลยีจับคู่สัญญาณความถี่สูงแบบเฉพาะตัว
· มีคอนเนคเตอร์ SMA: ใช้คอนเนคเตอร์ SMA (ซีรีส์ HRM) ที่แข็งแรงซึ่งมีภายนอกเป็นสแตนเลส

รหัสสินค้า
HRM-601(50)SALE
HRM-601A(50)SALE
HRM-601A(52)
HRM-601S(50)
HRM-602S(50)SALE
HRM-603S(50)SALE
HRM-TMP-05(50)
HRM-TMP-2(40)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขั้วของหน้าสัมผัส ช่วง เครื่องวัดความถี่
(GHz)
สเปค คุณสมบัติ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(W)

฿ 2,072.35

฿ 1,191.19

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เกลียวนอก0 ถึง 18คัปปลิ้ง: ชุบโลหะไม่มีหมายเหตุพิเศษ0.25

฿ 1,218.19

฿ 592.89

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เกลียวนอก0 ถึง 18คัปปลิ้ง: ผ่านกระบวนการพาสซิเวชั่นไม่มีฝาครอบ HRM-601S0.25

฿ 3,012.05

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -เกลียวนอก0 ถึง 26.5คัปปลิ้ง: ผ่านกระบวนการพาสซิเวชั่นไม่มีฝาครอบ HRM-601S0.25

฿ 2,551.77

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก0 ถึง 18คัปปลิ้ง: ผ่านกระบวนการพาสซิเวชั่นไม่มีหมายเหตุพิเศษ0.25

฿ 1,801.16

฿ 930.66

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย0 ถึง 18คัปปลิ้ง: ผ่านกระบวนการพาสซิเวชั่นไม่มีหมายเหตุพิเศษ0.25

฿ 2,544.00

฿ 1,311.69

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เกลียวนอก0 ถึง 18คัปปลิ้ง: ผ่านกระบวนการพาสซิเวชั่นมีโซ่0.25

฿ 2,253.87

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -เกลียวนอก0 ถึง 18คัปปลิ้ง: ผ่านกระบวนการพาสซิเวชั่นไม่มีหมายเหตุพิเศษ0.5

฿ 4,421.22

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -เกลียวนอก0 ถึง 18คัปปลิ้ง: ผ่านกระบวนการพาสซิเวชั่นไม่มีหมายเหตุพิเศษ2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน HRM
จำนวนหมุด 1 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) 50 การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง ทอง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ เทอร์มิเนเตอร์ไม่สะท้อนแสง
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -10 ถึง +65