1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
U.FL ซีรีส์ น้ำหนักเบา, SMT ช่องรับสัญญาณดิจิตอล ขนาดกะทัดรัด (1.9, 2.3, 2.4 มม.)

U.FL ซีรีส์ น้ำหนักเบา, SMT ช่องรับสัญญาณดิจิตอล ขนาดกะทัดรัด (1.9, 2.3, 2.4 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือมาตรฐานจริงของคอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียล 6 GHz โครงต่ำขนาดเล็ก
ใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อเสาอากาศต่างๆ และโมดูลไร้สาย เป็นต้น
มีคอนเนคเตอร์ขนาดเล็กจำนวนมากสำหรับแผงวงจร
เป็น U.FL-R-SMT-1 (01)
U.FL-R-SMT-1 (10).

รหัสสินค้า
U.FL-R-1
U.FL-R-SMT-1(01)
U.FL-R-SMT-1(60)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขั้วของหน้าสัมผัส ชนิดของคอนเนคเตอร์ แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ คุณสมบัติ บันทึก

฿ 878.71

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -เกลียวนอกอุปกรณ์ติดตั้งตู้AC60Vrms-สำหรับตรวจสอบหมายเลข HRS: 331-0466-0

฿ 48.23

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอกสำหรับ PCBAC60Vrms--หมายเลข HRS: 331-0472-2-01

฿ 111.79

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน --สำหรับ PCB-[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT)--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ S · T · U S · T · U U.FL
จำนวนหมุด 1 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) 50
การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง ทอง ช่วง เครื่องวัดความถี่(GHz) 0–6 หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ เต้ารับ
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -40 ถึง +90